ETHERLINE® ACCESS M08T-2GEN
マネージドスイッチ; Ethernet/IP, Modbus/TCP; インターフェイス: 8xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)

¥189,138
在庫あり
型番
21700126
(¥189,138/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能
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
UL listed
UL listed

特長

  • 6ポートまたは8ポート(10/100BASE-T(X))。
  • ネットワークをよりよく制御・監視するための管理機能付き。故障が発生した場合は、高度な診断機能を使ってより迅速に特定することができる。
  • 20ms以下の短い再構成時間によるリング冗長性により、デバイスが故障してもデータ伝送は中断されない。
  • プライマリ接続に障害が発生した場合でも、冗長電源によりデータ通信が途切れることはありません。(本体には2系統の接続があります)
  • 35mmトップハットレールに直接取り付け可能な堅牢設計。
  • ファンを使用しないため、低騒音でメンテナンスフリー。

アプリケーション

  • オートメーション技術におけるイーサネットベースのネットワーク用。
  • 過酷な環境(保護等級IP 40)の制御キャビネットで使用。
  • 拡張温度範囲(-40°C~+75°C)。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ETHERLINE®

製品タイプ

マネージドスイッチ

重量

1.1 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

Ethernet

電気特性

動作電圧範囲

18 V - 60 V DC

最大消費電流

0.62 A

定格オペレーティング電圧

48 V DC

製品構成

直接取付可能

はい

ステータス表示

はい

全長

107.5 mm

全体幅

66 mm

全体高さ

135 mm

ハウジング材質

スチール

ハウジング色

コンフィグレーション

ウェブインターフェイス経由

インターフェイス

インターフェイス(銅)

10 Mbit/s; 100 Mbit/s: 8 x RJ 45

ポート数

8

スイッチバージョン

マネージド

製品特性

IP保護等級

IP 40

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

75 °C

難燃性

いいえ

データ伝送レート

100

パッケージバッファサイズ

4 Mbit/s

MACテーブルサイズ

8 k

IP管理

DHCP server/snooping/client

マネージメントおよびメンテナンス

Web-Interface

タイムマネージメント

SNTP Client

ネットワークセキュリティプロトコル

ユーザー分類
HTTPS/SSL
MACアドレスのスイッチ・ポートへの接続
ラディアス
SSH
TACACS+

警報機能

CRCエラー
IP/MACコンフリクト
パケットロス
ポート
港湾交通
電力
リング
メモリ/CPU使用量

産業用プロトコル

Modbus/TCP

冗長性プロトコル

STP / RSTP / MSTP

スイッチングプロトコル

ACLレートリミッター
GVRP
LACP
ポートアグリゲーション
ポートフローコントロール
PVLAN
QoSストームポリシング
バーチャルLAN

サービス品質

ACL
DSCP
品質保証
SP
WRRキュープランニング

マルチキャストプロトコル

Static multicast

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ETHERLINE® ACCESS Managedの全製品

型番 ポート数
21700125 6
21700126 8
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!