RJ45 plug Stewart (Stewart) Cat.5 GY
データコネクタ; RJ 45; プラグ; ストレート
一時的な在庫切れ
icon sturgeon signal
特長
- 高い包装単位で低価格。
- ガイドコームと透明ビューウィンドウにより、ピンの割り当てを簡素化。
- 圧接技術によりケーブル接続が容易。
アプリケーション
- 100Base-TXまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネットアプリケーションに適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
データコネクタ
重量
0.003 kg
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
シールド付き
はい
コンタクト数
8
ロックタイプ
ラッチ
防塵キャップ
いいえ
ハウジングデザイン
ケーブルコネクタ
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
いいえ
プラグ形状
RJ 45
コネクタタイプ
プラグ
シールドコンタクト
はい
最小細撚線導体サイズ(AWG)
28 AWG
最大細撚線導体サイズ(AWG)
24 AWG
製品特性
耐UV性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- Stewartは、Bel Fuse Inc.の登録商標です。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。