ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
保護カバー;

¥2,535
在庫あり
型番
21700631
(¥2,535/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ED-IE-AX-RJ45-AC-DC Protective cover -  Primary Image
ED-IE-AX-RJ45-AC-DC Protective cover -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 保護カバーにより、接続されていない時の環境からの影響を防ぎます。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

保護カバー

重量

0.02 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Safety cap for RJ45 protection systemの全製品

型番 デザインサイズ 取付タイプ 梱包単位 (VPE)
21700631 1
21700633 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!