DRUM CART
ドラム台車; 荷重(最大): 400kg; ドラム幅用(最大): 420mm
¥1,577,020
在庫あり
型番
85001631
(¥1,577,020/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- 最大8本のケーブルドラムに対応する移動式輸送装置は、設置場所での高い柔軟性と移動距離の短縮を実現します。
- また、ケーブルドラムの実用的で安全な収納オプションとしても機能するため、すっきりとしたワークステーションが実現します。これにより、労働安全性が向上する。
- 引っ張り棒で引っ張り、ステアリングすることで便利な運搬が可能。
- ねじれのない水平巻き戻しにより、ケーブルの確実な巻き戻しが可能。
- センタリングクラウン付きブレーキコイル軸(Ø 25 mm)により、ケーブルドラムを直接巻き戻すことができるため、ケーブルの切断が容易になります。
- 複数のケーブルドラムの同時巻き出し、巻き取りが可能。
- オプションで、4本のケーブルドラムを収納できるホルダーを追加できます。
アプリケーション
- ケーブルドラムの運搬・保管用。
- L040-L050サイズのケーブルドラム8本付き。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ドラム台車
重量
90 kg
最大負荷
400 kg
ケーブル最大重量
50 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
全長
1250 mm
全体幅
1100 mm
全体高さ
1150 mm
最大ドラム幅用
420 mm
ドラム容量
8
フランジ最小直径
400 mm
フランジ最大直径
500 mm
フランジ穴
80 mm
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。