AB-B8-M12-8-5,0PUR
分電箱; Sensor/Actuator; アセンブリの全長: 5m; Aコード; assignment plug-in socket: シンプル; プラグコンタクト数: 8

¥29,509
在庫あり
型番
22260014
(¥29,509/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

AB-B8-M12-8-5,0PUR distribution box -  Primary Image
AB-B8-M12-8-5,0PUR distribution box -  Primary Image AB-B8-M12-8-5,0PUR distribution box -   Engineering Drawing AB-B8-M12-8-5,0PUR distribution box -   Engineering Drawing AB-B8-M12-8-5,0PUR distribution box -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 費用効果が高く合理的なセンサー/アクチュエータ配線
  • 数多くの個々の接続の代わりに、 1本のマスターケーブルをコントロールユニットに設置
  • 信号および電力伝送用ハイブリッドケーブル
  • マスターケーブルはあらかじめ組立済みのため、組立コストはかかりません
  • ケーブルベアに最適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

分電箱

重量

0.898 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

スクリュー

フィールドバスまたはイーサネット

Sensor/Actuator

電気特性

電流

12 A

製品構成

アセンブリの全長

5 m

プラグコンタクト数

8

スロット割り当て

シンプル

直接取付可能

はい

ステータス表示

いいえ

全長

153 mm

全体幅

58 mm

全体高さ

26 mm

コード化

はい

コーディングタイプ

Aコード

EMCシールド

いいえ

接続タイプ

プラグからソケット

キャストコンパウンド 材質

ポリウレタン

キャストコンパウンド 材質 短縮形

PUR

ハウジング色

インターフェイス(銅)

1 x オープンエンド
8 x M 12 (Aコード), 0.4 Nm

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン

IP保護等級

IP 65
IP 67
IP 69K

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 40

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Distribution box M12 with master cable 4-pinの全製品

型番 プラグコンタクト数 ステータス表示 接続タイプ アセンブリの全長 重量
22260010 4 いいえ プラグからソケット 5 m 0.71 kg
22260011 4 いいえ プラグからソケット 10 m 1.19 kg
22260014 8 いいえ プラグからソケット 5 m 0.898 kg
22260015 8 いいえ プラグからソケット 10 m 1.444 kg
22260018 4 はい プラグからソケット 5 m 0.699 kg
22260019 4 はい プラグからソケット 10 m 1.228 kg
22260022 8 はい プラグからソケット 5 m 0.904 kg
22260023 8 はい プラグからソケット 10 m 1.438 kg
22260970 6 はい プラグからソケット 5 m 0.814 kg
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!