SENSOR MINI STRIPPING TOOL
ストリッピングツール; ケーブルの直径: 3.2mm - 4.4mm;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
TÜV certified

特長
- センサー/アクチュエータケーブルのシース剥がしのニーズに特化
- 新しいブレード設計を用いたツールにより、個々の導体や内部シールドに損傷を与えることなく、ケーブルからPVC / PURケーブルシースが正確に剥ぎ取られます。
- 各種ケーブル径に対して完全に自動調節
- ハンドル内のプッシュスルー開口部 - どの長さもストリッピング
- エルゴノミックデザイン - 使いやすく軽量
アプリケーション
- PURハロゲンフリーのセンサー/アクチュエータケーブル
- 高柔軟性TPE-Uケーブル
- PURケーブル
- PUR/PVCケーブル
- 多心撚線ケーブル、シールド付きおよびシールドなしケーブル
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ストリッピングツール
重量
0.188 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
適合対象:
センサー/アクチュエータケーブルシールドケーブルスクリーンなしケーブル
製品構成
全長
166 mm
全体幅
102 mm
全体高さ
28 mm
最小ケーブル外径
3.2 mm
ケーブル最大外径
4.4 mm
材質
スチール
カラー
グレー
絶縁体用
熱可塑性エラストマーポリウレタンポリ塩化ビニル
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
はい
認証:GS
はい
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。