X-CUT COMPACT DIAGONAL CUTTER SXSI 16
サイドカッター

¥15,087
在庫あり
型番
62120521
(¥15,087/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

X-CUT COMPACT DIAGONAL CUTTER SXSI 16 diagonal cutter -  Primary Image
X-CUT COMPACT DIAGONAL CUTTER SXSI 16 diagonal cutter -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
VDE certified
VDE certified

特長

  • マルチコンポーネント構成による使いやすさ
  • 絶縁ハンドルにより、最大1000Vの電圧下での作業が可能

アプリケーション

  • より太いケーブルおよび銅細線に対応
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

サイドカッター

重量

0.175 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

適合対象:

ワイヤー
ソフトワイヤー
中硬質ワイヤー
ハードワイヤー
ピアノ線
マルチワイヤーケーブル設計

電気特性

最大電圧

1500

製品構成

全長

160 mm

全体幅

60 mm

全体高さ

30 mm

最大外径用

12 mm

材質

スチール

表面保護

クロムメッキ

カラー

黄/赤

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:VDE

はい

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

KNIPEX X-Cut® Compact diagonal cutterの全製品

型番 適合対象:
62120521 ワイヤーソフトワイヤー中硬質ワイヤーハードワイヤーピアノ線マルチワイヤーケーブル設計
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!