HIGH LEVERAGE COMBINATION PLIERS KKZI 20
コンビネーションプライヤー
¥11,868
在庫あり
型番
62120504
(¥11,868/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
VDE certified
特長
- マルチコンポーネント構成による使いやすさ
- 絶縁ハンドルにより、最大1000Vの電圧下での作業が可能
アプリケーション
- 多用途に適したグリップゾーン
- ヘビーデューティおよび厚いケーブル用の切れ刃
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
コンビネーションプライヤー
重量
0.343 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
適合対象:
ワイヤーハードワイヤーピアノ線ケーブル
電気特性
最大電圧
1500
製品構成
全長
200 mm
全体幅
65 mm
全体高さ
30 mm
最大外径用
13 mm
最大導体サイズ
25 mm²
材質
スチール
表面保護
クロムメッキ
カラー
黄/赤
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:VDE
はい
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
KNIPEX high leverage combination plierの全製品
型番 | 最大導体サイズ | 適合対象: | |
---|---|---|---|
62120504 | 25 mm² | ワイヤーハードワイヤーピアノ線ケーブル |
閉じる
すべて表示