FLAT NOSE PLIERS FLZI 16
フラットプライヤー

¥9,080
在庫あり
型番
62120502
(¥9,080/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

FLAT NOSE PLIERS FLZI 16 flat nose plier -  Primary Image
FLAT NOSE PLIERS FLZI 16 flat nose plier -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
VDE certified
VDE certified

特長

  • マルチコンポーネント構成による使いやすさ
  • 絶縁ハンドルにより、最大1000Vの電圧下での作業が可能

アプリケーション

  • 精密なグリップ作業に最適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

フラットプライヤー

重量

0.176 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

最大電圧

1500

製品構成

全長

160 mm

全体幅

54 mm

全体高さ

30 mm

材質

スチール

カラー

黄/赤

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:VDE

はい

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

KNIPEX Flat nose pliersの全製品

型番 製品タイプ
62120502 フラットプライヤー
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!