ELECTRONIC PLIERS EGZE 12
電子ペンチ

¥11,344
在庫切れ
型番
62120530
(¥11,344/PC)
税込

一時的な在庫切れ

ELECTRONIC PLIERS EGZE 12 electronics plier -  Primary Image
ELECTRONIC PLIERS EGZE 12 electronics plier -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • オペレーターの最低限の労力でスムーズな動作
  • 電気的放電ハンドル
  • マルチコンポーネント構成による使いやすさ

アプリケーション

  • 電気および精密機械などの細かい組立や切断作業に対応
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電子ペンチ

重量

0.074 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

全長

115 mm

全体幅

58 mm

全体高さ

18 mm

材質

スチール

表面保護

ポリッシュ

カラー

グレー/黒

製品特性

ESD保護範囲での使用

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

KNIPEX Electronics pliersの全製品

型番 製品タイプ
62120530 電子ペンチ
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!