ELECTRONIC DIAGONAL CUTTER ESSE 12
電子ペンチ
¥13,126
在庫切れ
型番
62120531
(¥13,126/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
特長
- オペレーターの最低限の労力でスムーズな動作
- 電気的放電ハンドル
- マルチコンポーネント構成による使いやすさ
アプリケーション
- 電気および精密機械などの細かい組立や切断作業に対応
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電子ペンチ
重量
0.082 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
適合対象:
ワイヤーソフトワイヤー中硬質ワイヤーハードワイヤー
製品構成
全長
115 mm
全体幅
71 mm
全体高さ
18 mm
最大外径用
1.6 mm
材質
スチール
表面保護
ポリッシュ
カラー
グレー/黒
製品特性
ESD保護範囲での使用
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
KNIPEX Electronics diagonal cutterの全製品
型番 | 適合対象: | |
---|---|---|
62120531 | ワイヤーソフトワイヤー中硬質ワイヤーハードワイヤー |
閉じる
すべて表示