FLEXIMARK® SHRINK MARK FCC-FK 6,4 BK
シュリンクホースのラベル; ケーブルの直径: 3.2mm - 6.4mm; 黒; ハロゲンフリー
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
シュリンクホースのラベル
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
1 pc.
取付タイプ
シュリンク
印刷方法
熱転写マーキング
設置時間
設置前
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
テキスト行数
2
文字数
12
ラベリング
カスタマイズされた
ラベルの種類
収縮チューブ
フォントカラー
白
ラベルの材質
ポリオレフィン
最小収縮範囲
3.2 mm
最大収縮範囲
6.4 mm
収縮率
2:1
カラー
黒
製品特性
最低温度
-30 °C
最大温度
105 °C
収縮温度
90 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
ASTM D 635-HB
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 18/1
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
はい
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL3
鉄道車両用規格
EN 45545-2 HL3
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
FLEXIMARK® Shrink mark FCCの全製品
型番 | 最小収縮範囲 | 最大収縮範囲 | ロールごとのマーカー数 | |
---|---|---|---|---|
83280029 | 1.6 mm | 3.2 mm | ||
83280030 | 1.6 mm | 3.2 mm | ||
83280031 | 1.6 mm | 3.2 mm | ||
83280032 | 2.4 mm | 4.8 mm | ||
83280033 | 2.4 mm | 4.8 mm | ||
83280034 | 2.4 mm | 4.8 mm | ||
83280035 | 3.2 mm | 6.4 mm | ||
83280036 | 3.2 mm | 6.4 mm | ||
83280037 | 3.2 mm | 6.4 mm | ||
83280038 | 4.75 mm | 9.5 mm | ||
83280039 | 4.75 mm | 9.5 mm | ||
83280040 | 4.75 mm | 9.5 mm | ||
83280041 | 6.35 mm | 12.7 mm | ||
83280042 | 6.35 mm | 12.7 mm | ||
83280043 | 6.35 mm | 12.7 mm | ||
83280044 | 9.55 mm | 19.1 mm | ||
83280045 | 9.55 mm | 19.1 mm | ||
83280046 | 9.55 mm | 19.1 mm |
閉じる
すべて表示
アクセサリ