FLEXIMARK® Kabeletikett PUR 75x15 OG FCC
熱転写マーキング用ラベル; 全幅: 75mm; 全高: 15mm; オレンジ; ポリウレタン
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
熱転写マーキング用ラベル
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
1 pc.
取付タイプ
ケーブルタイ2本付き
印刷方法
熱転写マーキング
マーキング 用途
コアケーブル導管
製品構成
テキスト行数
2
ラベリング
カスタマイズされた
ラベルの種類
ケーブルラベル
ラベルデザイン
長方形
フォントカラー
黒
全体幅
75 mm
全体高さ
15 mm
ラベルの材質
ポリウレタン
ラベル材質 短縮形
PUR
カラー
オレンジ
製品特性
短時間最大温度
125 °C
最低温度
-50 °C
最大温度
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
加水分解耐性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性
はい
耐水性
はい
自己粘着性
いいえ
破断伸度
400 %
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
FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCCの全製品
型番 | PUあたりのピース | ||
---|---|---|---|
61800391 | 1 pc. | ||
61800392 | 1 pc. | ||
61800393 | 1 pc. | ||
61800394 | 1 pc. | ||
61800395 | 1 pc. | ||
61800396 | 1 pc. | ||
61800397 | 1 pc. | ||
61800398 | 1 pc. | ||
61800399 | 1 pc. | ||
61800400 | 1 pc. | ||
61800401 | 1 pc. | ||
61800402 | 1 pc. | ||
61800403 | 1 pc. | ||
61800404 | 1 pc. | ||
61800406 | 1 pc. | ||
61800407 | 1 pc. | ||
61800412 | 1 pc. | ||
61800413 | 1 pc. | ||
83255364 | 1 pc. | ||
83255365 | 1 pc. | ||
83255366 | 1 pc. | ||
83255368 | 1 pc. | ||
83255369 | 1 pc. | ||
83255370 | 1 pc. | ||
83255371 | 1 pc. | ||
83255372 | 1 pc. |
閉じる
すべて表示