CRIMPING PLIERS PEW 8.190 TWISTOR 16
クリンピングツール; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 16.0mm²; crimping profile: 正方形

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
61814612
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

CRIMPING PLIERS PEW 8.190 TWISTOR 16 crimping tool -  Primary Image
CRIMPING PLIERS PEW 8.190 TWISTOR 16 crimping tool -  Primary Image CRIMPING PLIERS PEW 8.190 TWISTOR 16 crimping tool -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 360°回転可能な圧着インサートにより、変化する組立条件に合わせて工具を最適に調整することができます。
  • 前面挿入と側面挿入が1つの工具に統合された圧着工具の特性。
  • 狭い場所や変化しやすい環境に最適。サイド挿入は人間工学的に最適な圧着プロセスを保証し、フロント挿入は特に狭い環境や機械に適しています。
  • 圧着工具を調整することなく、大きな断面範囲をカバーします。
  • 断面積が10 mm²または16 mm²までの導体端スリーブ用(バリエーションによる)。
  • 最大2 x 6 mm²までの断面積を持つツイン導体エンドスリーブ用。
  • バリエーションにより、最大16 mmまたは18 mmの超長導体端スリーブの圧着が可能です。
  • 人間工学に基づいたハンドルと最適化された動力伝達により、疲労の少ない作業が可能です。

アプリケーション

  • DIN 46228に準拠した絶縁および非絶縁導体エンドスリーブならびにTWIN導体エンドスリーブのプレス用。
  • 「TWISTOR® 16" は、導体端スリーブの角型プレス用です。
  • 「TWISTOR® T" は、導体端スリーブの台形プレス用です。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

クリンピングツール

重量

0.52 kg

パッケージタイプ

ボックス

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

圧着用

エンドスリーブ
絶縁エンドスリーブ
非絶縁エンドスリーブ

全長

196 mm

全体幅

22 mm

全体高さ

80 mm

最小導体サイズ

0.14 mm²

最大導体サイズ

16.0 mm²

表面保護

クロムメッキ

カラー

グレー/黒

圧着形状

正方形

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

PEW TWISTOR® crimping pliersの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 圧着形状
61814612 0.14 mm² 16.0 mm² 正方形
61814613 0.14 mm² 10.0 mm² 台形
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!