EPIC® SENSOR M12A F6 12 SL1220 4-8
円形コネクタ; M 12 (Aコード); プラグ; ストレート (180 °)

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
381166322

一時的な在庫切れ

EPIC® SENSOR M12A F6 12 SL1220 4-8 circular connector -  Primary Image
EPIC® SENSOR M12A F6 12 SL1220 4-8 circular connector -  Primary Image EPIC® SENSOR M12A F6 12 SL1220 4-8 circular connector -   Secondary Image EPIC® SENSOR M12A F6 12 SL1220 4-8 circular connector -   Tertiary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • 耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
  • はんだ終端は実装が簡単で、衝撃や振動に強いプラグ接続を実現します。
  • 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
  • 異なるデザインで利用可能。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • 典型的な応用分野は、現場レベルでのセンサーやアクチュエーターである。
  • 耐油性、耐薬品性に優れている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

円形コネクタ

重量

0.02 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

定格電圧

30 V AC rms / DC まで IEC

定格電流

2 A まで IEC

製品構成

シールド付き

いいえ

ストレインリリーフ付

ケーブルグランド

コンタクト数

12

ロックタイプ

スクリューロック

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 12

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ネジ付き

はい

プラグ形状

M 12

コネクタタイプ

プラグ

コーディングタイプ

Aコード

コネクタ(アングルタイプ)

180

EMCシールド

いいえ

最小ケーブル外径

4 mm

ケーブル最大外径

8 mm

再利用可能

はい

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

導体接続タイプ

ソルダー端子

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

20 AWG

最大細撚線導体サイズ(AWG)

20 AWG

接続可能な最大極細撚線導体サイズ(AWG)

20 AWG

接続可能な最大細撚線導体サイズ(mm2)

0.5 mm²

ハウジング材質

ポリアミド

ハウジング材質 短縮形

PA

コンタクト材質

銅合金

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

ハウジング色

製品特性

最小勘合サイクル

100

汚染度

3

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

85 °C

耐UV性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61076-2-101に準拠したM12

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® SENSOR M12A Solder terminationの全製品

型番 コネクタタイプ コンタクト数 コネクタハウジングのタイプ
381166322 プラグ 12 ストレート
381166329 ソケット 12 ストレート
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!