EPIC® SIGNAL M23 BLMS 2MM AU (10)
ハウジングサイズに関するお問い合わせ: M23; ; ソケット; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 0.06mm² - 2.5mm²; 真鍮 金めっき

¥426
在庫あり
型番
72404100
(¥426/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® SIGNAL M23 BLMS 2MM AU (10) contact -  Primary Image
EPIC® SIGNAL M23 BLMS 2MM AU (10) contact -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified

特長

  • クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
  • はんだ終端は実装が簡単で、衝撃や振動に強いプラグ接続を実現します。
  • 耐腐食性金コーティングにより、接触抵抗が低く、製品寿命が長い。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

接点

コンタクトの納品方法

バッグ

重量

0.001 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

はんだ

電気特性

コンタクト定格電流

20 A まで IEC
20 A まで UL
20 A まで CSA

最大接触抵抗

4 mΩ

製品構成

コンタクト直径

2 mm

コンタクト長さ

21.0 mm

コンタクトデザイン

ソケット

コンタクトの製造方法

機械加工

導体接続タイプ

圧着終端処理

タイプ用コンタクト

M23

電線のストリッピング長

4 mm

接続可能な最小導体サイズAWG

32 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

14 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.06 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

カラー

ゴールド

製品特性

コンタクトの適用範囲

エネルギー/信号

規格・認証

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

はい

認証:RU

まで UL 2238 (CCN: CYJV2 / e-file number: E249137)

ULカテゴリコントロール番号

CYJV2

認証:cRU

はい

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: CYJV8 / e-file number: E249137)

cRUカテゴリコントロールNo.

CYJV8

認証:VDE

はい

VDE登録No.

C025

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® SIGNAL M23 Contactsの全製品

型番 コンタクトデザイン コンタクト直径 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 接続可能な導体サイズ(mm2) 取付タイプ 梱包単位 (VPE)
72400000 ピン 1 mm 0.14 mm² 1 mm² 圧着 100
72400001 ピン 1 mm 0.14 mm² 1 mm² 圧着 10
72401000 ピン 2 mm 1 mm² 2.5 mm² 圧着 100
72401600 ソケット 2 mm 1 mm² 2.5 mm² 圧着 100
72401601 ソケット 2 mm 1 mm² 2.5 mm² 圧着 10
72402000 ピン 1 mm 0.06 mm² 1 mm² はんだ 100
72402001 ピン 1 mm 0.06 mm² 1 mm² はんだ 10
72402600 ソケット 1 mm 0.06 mm² 1 mm² はんだ 100
72402601 ソケット 1 mm 0.06 mm² 1 mm² はんだ 10
72403000 ピン 2 mm 0.06 mm² 2.5 mm² はんだ 100
72403100 ピン 2 mm 0.06 mm² 2.5 mm² はんだ 10
72404000 ソケット 2 mm 0.06 mm² 2.5 mm² はんだ 100
72404100 ソケット 2 mm 0.06 mm² 2.5 mm² はんだ 10
74020601 ソケット 1 mm 0.14 mm² 1 mm² 圧着 10
74034500 ソケット 1 mm 0.14 mm² 1 mm² 圧着 100
74034501 ソケット 1 mm 0.14 mm² 1 mm² 圧着 10
74200600 ソケット 1 mm 0.14 mm² 1 mm² 圧着 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!