UNIRAIL S 50264-3-2 600V MM FR 3X1,5
鉄道ケーブル; 3X1.5; EN 50264-3-2; タイプMM; U0/U: 0,6/1 kV; -40 - 90 °C; ハロゲンフリー化合物;
一時的な在庫切れ
特長
- 人と財産の保護のため
- 火災の影響下で最大120分間の絶縁完全性(DIN EN 50200による分類PH120)。緊急時の機能完全性と電源供給を保証します。
- 鉄道車両用規格に準拠:DIN EN 50264-3-2、タイプMMに準拠した火災安全性およびケーブル設計要件;DIN EN 45545-2、ハザードレベルHL3に準拠した火災挙動。
- 架橋された絶縁体とシース材料は、高温または高電流負荷での長寿命を促進し、高い絶縁耐力を提供します。
- ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
- 肉厚減少による省スペース化。
アプリケーション
- 鉄道車両の安全関連部品の配線用。
- 典型的な応用分野は、火災発生時に一定時間機能を維持しなければならない警報、照明、通信用の非常電源回路である。
- 鉄道車両用、固定設置用、動きが制限される用途。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
- 架橋ポリマーコンパウンドは、油、燃料、アルカリ、酸に対して高い耐性を持つ。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
鉄道ケーブル
重量
106 kg/km
銅指数
43.200 kg/km
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧
3.5 kV
に準拠した許容電流値
EN 50355
Max. conductor resistance at 20 °C
13.7 Ω/km
製品構成
鉄道車両用ケーブルタイプの略称
タイプMM
ケーブル寸法
3X1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
3
シールド付き
いいえ
外径
8.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ハロゲンフリー化合物
絶縁体カラー
黒
巻線コア
MICAテープ
シース材質
ハロゲンフリー化合物
シース色
赤
線心識別
番号
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
35.6 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 90 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-25
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した低毒性燃焼ガス
EN 50305
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
いいえ
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50264-3-1、方法BEN 50305
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
に準拠した耐酸性
EN 50264-3-1
耐アルカリ性
はい
に準拠した耐アルカリ性
EN 50264-3-1
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1EN 60684-2
耐油性
はい
による耐油性
EN 50264-3-1
耐燃料性
はい
に準拠した耐燃料性
EN 50264-3-1
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
はい
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL3
鉄道車両用規格
EN 50264-3-2
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNIRAIL S 50264-3-2 600V MM FRの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15382170 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 28.800 kg/km | 92 kg/km | |
15382171 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 106 kg/km | |
15382172 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 137 kg/km | |
15382173 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 48.000 kg/km | 122 kg/km | |
15382174 | 3 | いいえ | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 146 kg/km | |
15382175 | 4 | いいえ | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 186 kg/km | |
15382176 | 2 | いいえ | 4 mm² | 76.800 kg/km | 163 kg/km |