UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR 1X300
鉄道ケーブル; 1X300; EN 50264-3-1; タイプM; U0/U: 0,6/1 kV; -40 - 90 °C; ハロゲンフリー化合物; ; 赤

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
15382118

一時的な在庫切れ

UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR 1X300 rolling stock cable -  Primary Image
UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR 1X300 rolling stock cable -  Primary Image UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR 1X300 rolling stock cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance

特長

  • 人と財産の保護のため
  • 火災の影響下で最大120分間の絶縁完全性(DIN EN 50200による分類PH120)。緊急時の機能完全性と電源供給を保証します。
  • 鉄道車両用規格に準拠:DIN EN 50264-3-1、タイプMに準拠した火災安全性およびケーブル設計要件;DIN EN 45545-2、ハザードレベルHL3に準拠した火災挙動。
  • 架橋絶縁材料は、高温または高電流負荷での長寿命を促進し、高い絶縁耐力を提供します。
  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • 肉厚減少による省スペース化。

アプリケーション

  • 鉄道車両の安全関連部品の配線用。
  • 典型的な応用分野は、火災発生時に一定時間機能を維持しなければならない警報、照明、通信用の非常電源回路である。
  • 鉄道車両用、固定設置用、動きが制限される用途。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
  • 架橋ポリマーコンパウンドは、油、燃料、アルカリ、酸に対して高い耐性を持つ。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

鉄道ケーブル

重量

2689 kg/km

銅指数

2880.000 kg/km

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

最大オペレーティング電圧Um:

1,2 kV AC

に準拠した許容電流値

EN 50355

Max. conductor resistance at 20 °C

0.0654 Ω/km

製品構成

鉄道車両用ケーブルタイプの略称

タイプM

ケーブル寸法

1X300

導体サイズ (mm2)

300 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

1

シールド付き

いいえ

最小導体サイズ

24.6 mm

導体外径

2.4 mm

最大線心外径

28.8 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ハロゲンフリー化合物

巻線コア

MICAテープ

電線色

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 90 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-24

に準拠した低煙密度

EN 50264-1

に準拠した低毒性燃焼ガス

EN 50305

に準拠した燃焼腐食性ガス

IEC 60754-2

耐UV性

いいえ

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50264-3-1、方法B
EN 50305

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

に準拠した耐酸性

EN 50264-3-1

耐アルカリ性

はい

に準拠した耐アルカリ性

EN 50264-3-1

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1
EN 60684-2

耐油性

はい

による耐油性

EN 50264-3-1

耐燃料性

はい

に準拠した耐燃料性

EN 50264-3-1

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

はい

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL3

鉄道車両用規格

EN 50264-3-1

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FRの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
15382100 1 いいえ 0.5 mm² 4.800 kg/km 10 kg/km
15382101 1 いいえ 0.75 mm² 7.200 kg/km 13 kg/km
15382102 1 いいえ 1 mm² 9.600 kg/km 17 kg/km
15382103 1 いいえ 1.5 mm² 14.400 kg/km 23 kg/km
15382104 1 いいえ 2.5 mm² 24.000 kg/km 33 kg/km
15382105 1 いいえ 4 mm² 38.400 kg/km 47 kg/km
15382106 1 いいえ 6 mm² 57.600 kg/km 67 kg/km
15382107 1 いいえ 10 mm² 96.000 kg/km 106 kg/km
15382108 1 いいえ 16 mm² 153.600 kg/km 158 kg/km
15382109 1 いいえ 25 mm² 240.000 kg/km 248 kg/km
15382110 1 いいえ 35 mm² 336.000 kg/km 331 kg/km
15382111 1 いいえ 50 mm² 480.000 kg/km 474 kg/km
15382112 1 いいえ 70 mm² 672.000 kg/km 655 kg/km
15382113 1 いいえ 95 mm² 912.000 kg/km 871 kg/km
15382114 1 いいえ 120 mm² 1152.000 kg/km 1095 kg/km
15382115 1 いいえ 150 mm² 1440.000 kg/km 1363 kg/km
15382116 1 いいえ 185 mm² 1776.000 kg/km 1699 kg/km
15382117 1 いいえ 240 mm² 2304.000 kg/km 2197 kg/km
15382118 1 いいえ 300 mm² 2880.000 kg/km 2689 kg/km
15382119 1 いいえ 400 mm² 3840.000 kg/km 3800 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!