ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T 2X6 BK/RD
ソーラーケーブル; 2X6; 黒; 5.8 mm; U0/U: 0,6/1 kV; 電子線架橋高分子化合物; -40°C - 100°C; 固定設置; ハロゲンフリー
特長
- 出導線と戻り導線を組み合わせたツインケーブルは、システム計画を簡素化し、設置時間を短縮します。
- ツインケーブルはセパレータに沿って2本のケーブルに簡単に分離できるため、柔軟性が高くなっています。
- ハロゲンフリーのコア絶縁とシースコンパウンドにより、特別な火災安全要件を満たす。
- 架橋絶縁とシース材料は、高温または高電流負荷での耐久性を促進し、高い絶縁耐力と高い短絡温度を確保します。
- 2本のワイヤーを区別しやすいよう、ワイヤーの絶縁材には異なる色が使われています。
アプリケーション
- 太陽電池モジュールの相互接続用。
- 固定設置用で、時々たわむ。
- IEC 60364-5-52 に従った保護ケーブル導管での地下設置。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
ソーラーケーブル
重量
174 kg/km
銅指数
115.200 kg/km
銅指数 (lb)
774.110 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IECU0/U: 0,9/1,5 kV DC によると IEC
試験電圧
6.5 kV
に準拠した許容電流値
HD 60364-5-52
短絡温度(5sec)
200 °C
製品構成
ケーブル寸法
2X6
導体サイズ (mm2)
6 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
2
導体外径
4.4 mm
最小外径
5.6 mm
外径
5.8 mm
最大外径
6 mm
ケーブル形状
フラット
絶縁体材質
電子線架橋高分子化合物
絶縁体材質 短縮形
XLPE
シース材質
電子線架橋高分子化合物
シース材質、短縮形
XLPE
シース色
黒
線心識別
色
製品特性
使用範囲
固定設置柔軟
最小曲げ半径(固定配線時)
5×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
30.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
90.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 100 °C によると IEC
温度、移動配線時
-25 °C への 100 °C によると IEC
設置最低温度
-25 °C
最小保管温度
-40 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
に準拠した燃焼腐食性ガス
EN 50267-2-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
VDE 0276-605EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
耐候性
はい
に準拠した耐候性
HD 605 S2
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1EN 50267-2-1IEC 60754-2EN 50267-2-2
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
継続的な水中使用が可能
いいえ
ÖVE R11-1に準拠した設置用
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:◁HAR▷
いいえ
認証:TÜV
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。