KN9-022L NiCr/Ni KCA 2x0,22 DIN
補償ケーブル; KCA; DIN; PVC-PVC - ラウンド; 2X0.22

¥366
在庫あり
型番
0152051
(¥366/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

KN9-022L NiCr/Ni KCA 2x0,22 DIN compensating cable -  Primary Image
KN9-022L NiCr/Ni KCA 2x0,22 DIN compensating cable -  Primary Image KN9-022L NiCr/Ni KCA 2x0,22 DIN compensating cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • 品名からケーブルタイプを明確に識別。熱電対ケーブル:熱電対の略号("K"、"N"、...)。熱電ケーブル:X("JX"、"LX"、...)で補足された熱電対の略称。補償ケーブル:熱電対の略号に C を付け、場合によっては異なる補償材("KCA"、"RCB/SCB "など)の略号を付けます。
  • 熱電対ケーブルは、熱電対エレメント内の熱電対として直接使用することも、接続点と基準ジャンクション間の信頼性の高い接続として使用することもできます。
  • 熱電ケーブルと動力ケーブルは、接続ポイントとコールドジャンクション間の信頼性の高い接続を提供します。
  • 熱電対と熱電ケーブルは熱電対と同じ合金でできています。これらはIEC 60584の精度クラス1または2に対応しており、クラス1の方がより高い精度が得られます。
  • 熱電対ケーブルは熱電対の最高温度まで使用できるように設計されており、サーモエレクトリックケーブルは標準化されたアプリケーション範囲で校正されています。
  • 補償ケーブルは、熱電対素子と同様の熱電特性を持ちながら、より安価な材料を使用しています。標準化されたアプリケーションレンジで校正され、IEC 60584に準拠した精度クラス2に相当します。
  • 幅広い用途に対応する多数の寸法と合金を用意。
  • 最高温度+1200 °Cの用途や、医療用途のように放射線被曝が増加する用途向けのバリエーションがあります。

アプリケーション

  • 温度測定技術における熱電対素子の熱電電圧を伝達するためのものです。
  • 非接触温度測定が不可能または実用的でない場所での温度測定用。
  • SILVYN® HIPROJACKETおよびSILVYN® SSUE保護コンジット用。
  • FLEXIMARK®ステンレススチールFCCマーキングシステム用。
  • 固定設置用で、時々たわむ。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

補償ケーブル

重量

22 kg/km

銅指数 (lb)

169.000 lb/10,000 ft

製品構成

熱電対・補償導線タイプ

KCA

ケーブル寸法

2X0.22

導体サイズ (mm2)

0.22 mm²

導体撚線

7 x 0.20 mm

アース線含む

いいえ

線心数

2

シールド付き

いいえ

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

いいえ

アーマードタイプ

亜鉛めっき鋼線ブレード

最小外径

4.4 mm

外径

4 mm

最大外径

6.4 mm

ケーブル形状

ラウンド

熱電対、補償導線構成

PVC-PVC - ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

シリコン

インナーシース材質 短縮形

SIR

インナーシース色

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

線心識別

DIN 43710

熱電対、補償導線のカラーコード

DIN

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

60.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

60.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 80 °C
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
Extension- and compensating cables, pairedの全製品

型番 熱電対・補償導線タイプ 熱電対、補償導線のカラーコード 熱電対、補償導線構成 ケーブル寸法 重量
0151001 LX DIN PVC-ラウンド 2X1.5 40 kg/km
0151003 LX DIN SIR-ラウンド 2X1.5 40 kg/km
0151005 LX DIN GL-GL - 楕円形 2X1.5 50 kg/km
0151006 LX DIN GL-GL-S-楕円形 2X1.5 80 kg/km
0151007 LX DIN SIR-SIR-S-楕円形 2X1.5 90 kg/km
0151010 LX DIN PVC-PVC - ラウンド 2X1.5 79 kg/km
0151011 LX DIN PVC-PVC-S-ラウンド 2X1.5 140 kg/km
0151015 LX DIN SIR-GL-S-ラウンド 2X1.5 100 kg/km
0151017 LX DIN PVC-PVC - 楕円形 2X1.5 70 kg/km
0151019 LX DIN SIR-GL - 楕円形 2X1.5 50 kg/km
0151022 LX DIN SIR-SIR - ラウンド 2X1.5 80 kg/km
0151023 LX DIN SIR-SIR-S-ラウンド 2X1.5 120 kg/km
0151030 LX DIN PVC-PVC - ラウンド 2X0.5 45 kg/km
0151035 LX DIN PVC-PVC - ラウンド 2X0.75 56 kg/km
0151040 LX DIN SIR-SIR-S-楕円形 2X0.5 51 kg/km
0151050 LX DIN SIR-SIR-S-楕円形 2X0.75 58 kg/km
0151051 LX DIN PVC-PVC - ラウンド 2X0.22 22 kg/km
0151052 LX DIN PVC-PVC-C-PVC - ラウンド 2X0.22 48 kg/km
0152001 KCA DIN PVC-ラウンド 2X1.5 40 kg/km
0152003 KCA DIN SIR-ラウンド 2X1.5 40 kg/km
0152005 KCA DIN GL-GL - 楕円形 2X1.5 50 kg/km
0152006 KCA DIN GL-GL-S-楕円形 2X1.5 80 kg/km
0152007 KCA DIN SIR-SIR-S-楕円形 2X1.5 90 kg/km
0152010 KCA DIN PVC-PVC - ラウンド 2X1.5 79 kg/km
0152011 KCA DIN PVC-PVC-S-ラウンド 2X1.5 140 kg/km
0152015 KCA DIN SIR-GL-S-ラウンド 2X1.5 100 kg/km
0152017 KCA DIN PVC-PVC - 楕円形 2X1.5 70 kg/km
0152019 KCA DIN SIR-GL - 楕円形 2X1.5 50 kg/km
0152022 KCA DIN SIR-SIR - ラウンド 2X1.5 80 kg/km
0152023 KCA DIN SIR-SIR-S-ラウンド 2X1.5 120 kg/km
0152030 KCA DIN SIR-SIR-S-楕円形 2X0.5 51 kg/km
0152035 KCA DIN SIR-SIR-S-楕円形 2X0.75 58 kg/km
0152040 KCA DIN PVC-PVC - ラウンド 2X0.5 45 kg/km
0152045 KCA DIN PVC-PVC - ラウンド 2X0.75 56 kg/km
0152051 KCA DIN PVC-PVC - ラウンド 2X0.22 22 kg/km
0152052 KCA DIN PVC-PVC-C-PVC - ラウンド 2X0.22 31 kg/km
0153005 SCB DIN GL-GL - 楕円形 2X1.5 50 kg/km
0153006 SCB DIN GL-GL-S-楕円形 2X1.5 80 kg/km
0153007 SCB DIN SIR-SIR-S-楕円形 2X1.5 90 kg/km
0153010 SCB DIN PVC-PVC - ラウンド 2X1.5 79 kg/km
0153015 SCB DIN SIR-GL-S-ラウンド 2X1.5 100 kg/km
0153019 SCB DIN SIR-GL - 楕円形 2X1.5 50 kg/km
0153022 SCB DIN SIR-SIR - ラウンド 2X1.5 80 kg/km
0153023 SCB DIN SIR-SIR-S-ラウンド 2X1.5 120 kg/km
0153051 SCB DIN PVC-PVC - ラウンド 2X0.22 22 kg/km
0153052 SCB DIN PVC-PVC-C-PVC - ラウンド 2X0.22 31 kg/km
0154010 KX DIN PVC-PVC - ラウンド 2X1.5 79 kg/km
0154011 LX DIN PVC-ST-PVC - ラウンド 2X1.5 85 kg/km
0154012 KCA DIN PVC-ST-PVC - ラウンド 2X1.5 85 kg/km
0154013 KX DIN PVC-ST-PVC - ラウンド 2X1.5 85 kg/km
0154014 SCB DIN PVC-ST-PVC - ラウンド 2X1.5 85 kg/km
0157513 KCA DIN PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 2X1.5 160 kg/km
0157514 LX DIN PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 2X1.5 160 kg/km
0157515 SCB DIN PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 2X1.5 160 kg/km
0161001 JX IEC PVC-ラウンド 2X1.5 40 kg/km
0161003 JX IEC SIR-ラウンド 2X1.5 40 kg/km
0161005 JX IEC GL-GL - 楕円形 2X1.5 50 kg/km
0161006 JX IEC GL-GL-S-楕円形 2X1.5 80 kg/km
0161007 JX IEC SIR-SIR-S-楕円形 2X1.5 90 kg/km
0161010 JX IEC PVC-PVC - ラウンド 2X1.5 100 kg/km
0161011 JX IEC PVC-PVC-S-ラウンド 2X1.5 140 kg/km
0161015 JX IEC SIR-GL-S-ラウンド 2X1.5 100 kg/km
0161017 JX IEC PVC-PVC - 楕円形 2X1.5 70 kg/km
0161019 JX IEC SIR-GL - 楕円形 2X1.5 50 kg/km
0161022 JX IEC SIR-SIR - ラウンド 2X1.5 80 kg/km
0161023 JX IEC SIR-SIR-S-ラウンド 2X1.5 120 kg/km
0161030 JX IEC PVC-PVC - ラウンド 2X0.5 45 kg/km
0161035 JX IEC PVC-PVC - ラウンド 2X0.75 56 kg/km
0161040 JX IEC SIR-SIR-S-楕円形 2X0.5 51 kg/km
0161050 JX IEC SIR-SIR-S-楕円形 2X0.75 58 kg/km
0161051 JX IEC PVC-PVC - ラウンド 2X0.22 22 kg/km
0161052 JX IEC PVC-PVC-C-PVC - ラウンド 2X0.22 31 kg/km
0162001 KCA IEC PVC-ラウンド 2X1.5 40 kg/km
0162003 KCA IEC SIR-ラウンド 2X1.5 40 kg/km
0162005 KCA IEC GL-GL - 楕円形 2X1.5 50 kg/km
0162006 KCA IEC GL-GL-S-楕円形 2X1.5 80 kg/km
0162007 KCA IEC SIR-SIR-S-楕円形 2X1.5 90 kg/km
0162010 KCA IEC PVC-PVC - ラウンド 2X1.5 79 kg/km
0162011 KCA IEC PVC-PVC-S-ラウンド 2X1.5 140 kg/km
0162015 KCA IEC SIR-GL-S-ラウンド 2X1.5 100 kg/km
0162017 KCA IEC PVC-PVC - 楕円形 2X1.5 70 kg/km
0162019 KCA IEC SIR-GL - 楕円形 2X1.5 50 kg/km
0162022 KCA IEC SIR-SIR - ラウンド 2X1.5 80 kg/km
0162023 KCA IEC SIR-SIR-S-ラウンド 2X1.5 120 kg/km
0162030 KCA IEC SIR-SIR-S-楕円形 2X0.5 51 kg/km
0162035 KCA IEC SIR-SIR-S-楕円形 2X0.75 58 kg/km
0162040 KCA IEC PVC-PVC - ラウンド 2X0.5 45 kg/km
0162045 KCA IEC PVC-PVC - ラウンド 2X0.75 56 kg/km
0162051 KCA IEC PVC-PVC - ラウンド 2X0.22 22 kg/km
0162052 KCA IEC PVC-PVC-C-PVC - ラウンド 2X0.22 31 kg/km
0163005 SCB IEC GL-GL - 楕円形 2X1.5 50 kg/km
0163006 SCB IEC GL-GL-S-楕円形 2X1.5 80 kg/km
0163007 SCB IEC SIR-SIR-S-楕円形 2X1.5 90 kg/km
0163010 SCB IEC PVC-PVC - ラウンド 2X1.5 79 kg/km
0163015 SCB IEC SIR-GL-S-ラウンド 2X1.5 82 kg/km
0163022 SCB IEC SIR-SIR - ラウンド 2X1.5 76 kg/km
0163023 SCB IEC SIR-SIR-S-ラウンド 2X1.5 120 kg/km
0163051 SCB IEC PVC-PVC - ラウンド 2X0.22 22 kg/km
0163052 SCB IEC PVC-PVC-C-PVC - ラウンド 2X0.22 31 kg/km
0164010 KX IEC PVC-PVC - ラウンド 2X1.5 79 kg/km
0164011 JX IEC PVC-ST-PVC - ラウンド 2X1.5 85 kg/km
0164012 KCA IEC PVC-ST-PVC - ラウンド 2X1.5 85 kg/km
0164013 KX IEC PVC-ST-PVC - ラウンド 2X1.5 85 kg/km
0164014 SCB IEC PVC-ST-PVC - ラウンド 2X1.5 85 kg/km
0167513 KCA IEC PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 2X1.5 160 kg/km
0167514 JX IEC PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 2X1.5 160 kg/km
0167515 SCB IEC PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 2X1.5 160 kg/km
1161004 J IEC GL-GL-S-ラウンド 2X0.22 27 kg/km
1161005 K IEC GL-GL-S-ラウンド 2X0.22 28 kg/km
1161007 K IEC FEP-C-FEP - ラウンド 2X0.22 22 kg/km
1161008 K IEC FEP-FEP - 楕円形 2X0.5 10 kg/km
1161009 K IEC GL-GL - 楕円形 2X0.5 7 kg/km
1161011 KCA IEC FEP-SIR - ラウンド 2X0.22 22 kg/km
1161012 KCA IEC SIR-GL-S-楕円形 2X1.5 82 kg/km
1161014 J IEC GL-GL-S-ラウンド 2X0.35 31 kg/km
1161015 K IEC GL-GL - 楕円形 2X0.5 7 kg/km
1161016 K IEC SIA-SIA - 楕円形 2X0.8 23 kg/km
1161017 N IEC SIA-SIA - 楕円形 2X0.8 23 kg/km
1161018 K IEC KG-KG - 楕円形 2X0.8 20 kg/km
1161019 N IEC KG-KG - 楕円形 2X0.8 20 kg/km
1161050 KCA IEC ETFE-C-ETFE - ラウンド 2X0.75 43 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!