H05RN-F 3G0,75
電源および制御ケーブル; 3G0.75; HAR認定; U0/U: 300/500 V; ゴム; コアの識別: 色; 柔軟

¥502
在庫あり
型番
1600252
(¥502/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

H05RN-F 3G0,75 power and control cable -  Primary Image
H05RN-F 3G0,75 power and control cable -  Primary Image H05RN-F 3G0,75 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

特長

  • 欧州整合型H05RN-Fに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
  • さまざまな用途や環境で多目的に使用できる。

アプリケーション

  • 家庭用電化製品や携帯用電気機器など多目的に使用できる。
  • 典型的な用途としては、ストリング・ライトやハンドヘルド検査ランプがある。
  • 柔軟な使用:
  • 乾燥した環境、湿った環境、油性の環境で使用できる。
  • 軽い機械的ストレスに適している。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
  • 最低温度-25℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

68 kg/km

銅指数

21.600 kg/km

銅指数 (lb)

145.100 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

26 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H05RN-F

ケーブル寸法

3G0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

シールド付き

いいえ

最小外径

6.2 mm

最大外径

7.4 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ゴム

シース材質

ゴム

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

3×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

22.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

29.6 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 60 °C

温度、移動配線時

-25 °C への 60 °C

設置最低温度

-25 °C

最小保管温度

-25 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-2-1

PWISフリー

いいえ

継続的な水中使用が可能

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

はい

EN製品規格

EN 50525-2-21

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

H05RN-Fの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
1600250 2 いいえ 0.75 mm² 14.400 kg/km 55 kg/km
1600251 2 いいえ 1 mm² 19.200 kg/km 63 kg/km
1600252 3 はい 0.75 mm² 21.600 kg/km 68 kg/km
1600253 3 はい 1 mm² 28.800 kg/km 78 kg/km
16002583 4 はい 0.75 mm² 28.800 kg/km 81 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!