END STOP C30 STAINLESS
ケーブル・トロリー部品

¥7,925
在庫あり
型番
62200620
(¥7,925/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

END STOP C30 STAINLESS cable trolley component -  Primary Image
END STOP C30 STAINLESS cable trolley component -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブル・トロリー部品

梱包単位 (VPE)

1.000

ケーブルトロリーシステム

C30ステンレス鋼

ケーブルトロリーシステムコンポーネント

ストッパー

製品構成

ケーブル形状

フラット
ラウンド

全長

27.0 mm

全体幅

24 mm

全体高さ

30 mm

材質

ステンレス鋼

表面保護

亜鉛メッキ

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

Stopperの全製品

型番 ケーブルトロリーシステム
62200425 C30
62200449 C40
62200620 C30ステンレス鋼
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!