Cable clamp flat I-Beam
ケーブル・トロリー部品

¥1,753
在庫切れ
型番
62200473
(¥1,753/PC)
税込

一時的な在庫切れ

Cable clamp flat I-Beam cable trolley component -  Primary Image
Cable clamp flat I-Beam cable trolley component -  Primary Image Cable clamp flat I-Beam cable trolley component -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブル・トロリー部品

梱包単位 (VPE)

1.000

ケーブルトロリーシステム

Tキャリア

ケーブルトロリーシステムコンポーネント

ケーブルクランプ

製品構成

ケーブル形状

フラット

全長

80.0 mm

フラットケーブル最小幅

0.00 mm

フラットケーブルの最大幅

54.0 mm

フラットケーブルの最小高さ

0.00 mm

フラットケーブルの最大高さ

15.0 mm

コネクタの直径

50 mm

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

Clampの全製品

型番 ケーブル形状 ケーブルトロリーシステム コネクタの直径
62200473 フラット Tキャリア 50 mm
62200474 フラット Tキャリア 80 mm
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!