CABLE TIES TY-GRIP FOL 300-50-0
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 19mm; 全長: 304mm; 黒; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性
¥598
在庫あり
型番
61823740
(¥598/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
cold resistance
特長
- 簡単かつ素早く結束
- ケーブル保護: ケーブルアウターシースの損傷を防止
- 再利用可能
アプリケーション
- 頻繁に交換が必要な場合や常時アクセスが必要な用途に理想的
- 光ファイバーケーブルやネットワークケーブルなどの繊細なケーブルの結束
- 照明および音響用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルタイ
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
全長
304 mm
材質
ポリアミド
ケーブルタイ幅
19 mm
カラー
黒
製品特性
最低温度
-20 °C
最大温度
93 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
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
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。