CABLE TIE DETECT 140X3.5 BU
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 3.55mm; 全長: 140mm; 青; ポリアミド; ハロゲンフリー;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- X線装置、金属探知器、および目視用装置で検出できる固有の化合物を含む検出可能ケーブルタイ
- 製品の汚染の危険を最小限に抑制
- 目につきやすいよう青色になっています。
- HACCP EU指令への適合に有用
アプリケーション
- 医薬品製造
- 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産および加工機器向け
- 検出システムを使用していて、完成品へのケーブルタイの残留(カットテール)が許容されない用途に特に推奨
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルタイ
梱包単位 (VPE)
100.000
検出可能
X線装置金属探知機視覚認識システム
適切なツール
TY GUN ERG 50 ケーブル・タイ・プライヤー
製品構成
全長
140 mm
全体幅
6.1 mm
全体高さ
4.7 mm
厚さ
1.09 mm
最小結束径
2 mm
最大結束径用
32 mm
材質
ポリアミド
ケーブルタイ幅
3.55 mm
カラー
青
製品特性
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
65 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
85 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
EN製品規格
EN 62275
認証:DNV/GL
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Detectable Cable ties (without steel nose/PA 6.6)の全製品
閉じる
すべて表示