FORK CABLE LUGS L-RA 6F
ケーブルラグ; 適切な圧着インサート: PEW 12.060; 断面(最小/最大): 0.5mm² - 1.5mm²; 赤; 電解銅 スズめっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
特長
- EASY-ENTRYじょうご型プラスチック製スリーブにより、導体を簡単、迅速、かつ安全に挿入できます
- 十分な強度を実現し、電流伝導率を向上
アプリケーション
- 制御盤および装置の製造
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルラグ
パッケージタイプ
段ボール包装
梱包単位 (VPE)
100.000
最適な圧着インサート
PEW 12.060
電気特性
最大電圧
48000
製品構成
全長
23 mm
ネジ穴サイズ
M6
最小導体サイズ
0.5 mm²
最大導体サイズ
1.5 mm²
コネクタ材質
電解銅
絶縁体材質
ポリアミド
表面保護
スズめっき
カラー
赤
圧着端子デザイン
フォークケーブルラグ
製品特性
最低温度
-20 °C
最大温度
105 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:RU
によると UL 486A/486B (e-file number: E334109) によると UL 486C (e-file number: E334109)
ULカテゴリコントロール番号
ZMVV7
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
によると CSA-C22.2 No. 188 (e-file number: E334109) によると CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E334109)
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Fork cable lugsの全製品
型番 | 最適な圧着インサート | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
63105010 | PEW 12.064 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 緑 | 100 |
63105020 | PEW 12.064 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 緑 | 100 |
63105040 | PEW 12.060 | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 赤 | 100 |
63105050 | PEW 12.060 | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 赤 | 100 |
63105060 | PEW 12.060 | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 赤 | 100 |
63105070 | PEW 12.060 | 0.5 mm² | 1.5 mm² | 赤 | 100 |
63105110 | PEW 12.060 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 青 | 100 |
63105120 | PEW 12.060 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 青 | 100 |
63105130 | PEW 12.060 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 青 | 100 |
63105140 | PEW 12.060 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 青 | 100 |
63105150 | PEW 12.060 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 青 | 100 |
63105210 | PEW 12.060 | 4 mm² | 6 mm² | 黄 | 50 |
63105220 | PEW 12.060 | 4 mm² | 6 mm² | 黄 | 50 |
63105230 | PEW 12.060 | 4 mm² | 6 mm² | 黄 | 50 |
閉じる
すべて表示