SKINTOP® MSR-M-XL 20X1.5
ケーブルグランド; M 20; クランプ範囲(最小/最大): 5 - 10 mm; レンチ幅 1: 24; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
特長
- 多彩な特性により、驚くほど幅広い用途に使用できる。
- 最高の密閉性により、保護等級IP 68(10 bar)およびIP 69を実現しています。
- 最適なストレインリリーフによる高い機能信頼性。
- 幅広いクランプレンジ
- 豊富なアクセサリーをご用意。
アプリケーション
- 厚い壁に関する用途向けに長い接続ネジを使用。
- 機械的および化学的な安定性が重要な場所
- 化学産業
- 測定および制御技術
- 機械および装置製造業者
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
39.5 mm
光幅
10 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 20
ネジピッチ
1,5
ネジ長
12 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
24 mm
レンチサイズ 2
24 mm
六角コーナー寸法
26.4 mm
最小クランプ範囲
5 mm
最大クランプ範囲
10 mm
EMCシールド
いいえ
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
鉛フリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL AWM
によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
はい
認証:RU
によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
いいえ
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
40009439
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
はい
DNV/GL認証No.:
TAE00002M2
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
SKINTOP® MS-M-XL / SKINTOP® MSR-M-XLの全製品
型番 | ネジサイズ | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
53112005 | M 12 | 3.5 mm | 7 mm | 100 | ||
53112015 | M 16 | 4.5 mm | 10 mm | 50 | ||
53112025 | M 20 | 7 mm | 13 mm | 50 | ||
53112035 | M 25 | 9 mm | 17 mm | 25 | ||
53112045 | M 32 | 11 mm | 21 mm | 25 | ||
53112055 | M 40 | 19 mm | 28 mm | 10 | ||
53112065 | M 50 | 27 mm | 35 mm | 5 | ||
53112105 | M 12 | 2 mm | 5 mm | 100 | ||
53112115 | M 16 | 2 mm | 7 mm | 50 | ||
53112125 | M 20 | 5 mm | 10 mm | 50 | ||
53112135 | M 25 | 6 mm | 13 mm | 25 | ||
53112145 | M 32 | 7 mm | 15 mm | 25 | ||
53112155 | M 40 | 15 mm | 23 mm | 10 | ||
53112165 | M 50 | 22 mm | 29 mm | 5 |