SKINTOP® MS-SC NPT 3/8"
ケーブルグランド; NPT 3/8"; クランプ範囲(最小/最大): 4.5 - 10 mm; レンチ幅 1: 20; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min); EMCスクリーニング

¥1,303
在庫あり
型番
53112910
(¥1,303/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® MS-SC NPT 3/8" cable gland -  Primary Image
SKINTOP® MS-SC NPT 3/8" cable gland -  Primary Image SKINTOP® MS-SC NPT 3/8" cable gland -   Other Image SKINTOP® MS-SC NPT 3/8" cable gland -   Other Image SKINTOP® MS-SC NPT 3/8" cable gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 少ない手順で簡単に組立可能
  • インナーシースの有無にかかわらず各種ケーブルに最適
  • ケーブルシールドを別のケーブルに継続する場合にも適しています。
  • 低抵抗シールドコンタクト、適切なEMC保護
  • 高導電性、各種シールド外径を固定するための柔軟なEMCコンタクト

アプリケーション

  • EMCに準拠した銅編組のアース、または銅製シャフトシース付きケーブル
  • オートメーションテクノロジー
  • 電気通信
  • 測定および制御技術
  • 産業用機械およびプラントエンジニアリング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

39.7 mm

光幅

10 mm

ネジタイプ

かくふかくさんじょうやく

ネジサイズ

NPT 3/8"

ネジピッチ

1,41

ネジ長

15 mm

レンチサイズ1

20 mm

レンチサイズ 2

20 mm

六角コーナー寸法

22 mm

最小クランプ範囲

4.5 mm

最大クランプ範囲

10 mm

EMCシールド

はい

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 10 bar (30 min)

NEMAタイプ

1型
タイプ4x
6型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-25 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

鉛フリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL AWM

によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® MS-SC NPTの全製品

型番 ネジサイズ 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 梱包単位 (VPE)
53112910 NPT 3/8" 4.5 mm 10 mm 100
53112920 NPT 1/2" 7 mm 13 mm 50
53112930 NPT 3/4" 9 mm 17 mm 25
53112940 NPT 1" 11 mm 21 mm 25
53112950 NPT 1 1/4" 19 mm 28 mm 10
53112960 NPT 1 1/2" 27 mm 35 mm 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!