SKINMATIC SB-M F. M 50X1.5
スレッドドリル; ドリルの長さ: 220
¥66,641
在庫切れ
型番
61791280
(¥66,641/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
アプリケーション
- Mネジの線心穴あけ
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINMATIC®
製品タイプ
スレッドドリル
重量
2.48 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
全長
369 mm
材質
スチール
ドリル長
220
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。