SKINMATIC QUICK SET 1
組立工具

¥100,609
在庫あり
型番
61610000
(¥100,609/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINMATIC QUICK SET 1 Assembly tool -  Primary Image
SKINMATIC QUICK SET 1 Assembly tool -  Primary Image SKINMATIC QUICK SET 1 Assembly tool -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 4サイズ(M12、16、20、25)、1つだけのツール
  • 設置が簡単、高密度パッキング
  • オープンラチェットシステムを採用し簡単かつ安全に操作可能
  • 大幅な時間節減およびコスト削減

アプリケーション

  • プラスチック製および真鍮製SKINTOP®ケーブルグランド用の効率的な組立ラチェットセット。
  • オプションのSKINMATIC® TORQUE WRENCH、SKINMATIC® QUICK SET 1に使用する9x12 mmアダプタ付き
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINMATIC®

製品タイプ

組立工具

納入範囲

ラチェットを含む
エクステンションを含む

重量

1.907 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

レンチサイズ

30

材質

スチール

ケーブルグランドサイズ用

M 25

ケーブルグランド材質用

真鍮
ポリアミド

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SKINMATIC® QUICK Set 1の全製品

型番 製品タイプ 梱包単位 (VPE)
61610000 組立工具 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!