SKINMATIC MH M110 / SW135
レンチ; Wrench width: 135mm

¥91,025
在庫あり
型番
61791288
(¥91,025/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINMATIC MH M110 / SW135 open-end wrench -  Primary Image
SKINMATIC MH M110 / SW135 open-end wrench -  Primary Image SKINMATIC MH M110 / SW135 open-end wrench -   Other Image SKINMATIC MH M110 / SW135 open-end wrench -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 迅速、確実、かつ損傷なく組立可能
  • 接触面の加工によりスパナの滑り落ちを防止

アプリケーション

  • メトリックSKINTOP®真鍮タイプ用に設計された特殊工具
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINMATIC®

製品タイプ

レンチ

重量

1.182 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

レンチサイズ

135

材質

スチール

表面保護

クロムメッキ

ケーブルグランドサイズ用

M 110

ケーブルグランド材質用

真鍮

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SKINMATIC® MH single wrenchの全製品

閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!