SKINMATIC GB-M 40X1.5
スレッドドリル; M 40; ドリルの長さ: 28
¥48,113
在庫切れ
型番
61791283
(¥48,113/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
アプリケーション
- Mネジの切断。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINMATIC®
製品タイプ
スレッドドリル
重量
1.087 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
全長
170 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 40
材質
スチール
ドリル長
28
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。