SKINMATIC DMG 5-25NM
トルクハンドル
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINMATIC®
製品タイプ
トルクハンドル
重量
0.293 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
全長
181 mm
材質
スチール
製品特性
締付トルク
25 Nm
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。