FFC-SC-UPC-OS2-0.25/0.9-20PCS-AS
FOC組み立てセット; ダイレクトアッセンブリー; 光ファイバーケーブルタイプ: GOF; フィールド設定可能; SC; UPC; ファイバーアセンブリー用キンク防止スリーブ; OS2
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- 現場設定可能なFibre Fast Connect SCコネクター、ファイバーセパレーター、ファイバーガイドを備えた基本機器としてのスターターキット。
- 直線カット(PC)または斜めカット(UPC/APC)によりガラス繊維を短くする高精度ファイバーセパレーター(クリーバー)。これにより、理想的なリターンロス値が達成される。
- このメンテナンスフリーのクリーバーは、最大200回まで使用でき、機械式で目視可能なカウンターを備えている。
- ファイバークランプはコアを固定し、グラスファイバーが引き戻されるのを防ぐために使用される。
- グラスファイバーの正確なオフセットのために、ファイバー・クランプに赤い印が付いています。
- 異なるカットタイプ(APC、UPC、PC)が利用可能。
- 異なるGOFファイバー・カテゴリー(OM3/OM4およびOS2)で利用可能。
- ケーブルタイプ(直径2mmまたは3mm)またはコアタイプ(直径0.25mmまたは0.90mm)のセットで入手可能。
- ケーブルアッセンブリーセット付き、またはケーブルアッセンブリーセットなしのバリエーションがあります。
アプリケーション
- プラグ接続可能なグラスファイバー接続用。
- GOF光ファイバーケーブル用Fibre Fast Connect SCコネクターの現場組立用。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
FOC組み立てセット
納入範囲
コネクター20個、クレーバーおよび組立工具付き
重量
0.262 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
ダイレクトアッセンブリー
光ファイバーケーブルタイプ
GOF
製品構成
屈曲保護
ファイバーアセンブリー用キンク防止スリーブ
コネクタタイプ
SC
研磨タイプ 接触面
UPC
研削タイプ 接触面 説明
ウルトラ・フィジカル・コンタクト
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
製品特性
光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー
OS2
規格・認証
IEC規格準拠の製品
IEC 61754-4に準拠したSC
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® DATA FFC-SC starter kitの全製品
型番 | 研削タイプ 接触面 説明 | 研磨タイプ 接触面 | 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー | 屈曲保護 |
---|---|---|---|---|
38115793 | アングルド・フィジカル・コンタクト | APC | OS2 | ファイバーアセンブリー用キンク防止スリーブ |
38115794 | アングルド・フィジカル・コンタクト | APC | OS2 | ケーブルアセンブリ用アンチキンク・スリーブ |
38115795 | ウルトラ・フィジカル・コンタクト | UPC | OS2 | ファイバーアセンブリー用キンク防止スリーブ |
38115796 | ウルトラ・フィジカル・コンタクト | UPC | OS2 | ケーブルアセンブリ用アンチキンク・スリーブ |
38115839 | フィジカルコンタクト | PC | OM3/4 | ファイバーアセンブリー用キンク防止スリーブ |
38115840 | フィジカルコンタクト | PC | OM3/4 | ケーブルアセンブリ用アンチキンク・スリーブ |
閉じる
すべて表示