FFC-LC-PC-OM3/OM4-2/3-20PCS-AS
FOC組み立てセット; ダイレクトアッセンブリー; 光ファイバーケーブルタイプ: GOF; フィールド設定可能; LC; PC; ケーブルアセンブリ用アンチキンク・スリーブ; OM3/4

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
38115838

一時的な在庫切れ

FFC-LC-PC-OM3/OM4-2/3-20PCS-AS fibre optic fibre assembly accessories -  Primary Image
FFC-LC-PC-OM3/OM4-2/3-20PCS-AS fibre optic fibre assembly accessories -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 現場設定可能なファイバーファストコネクトLCコネクター、ファイバーセパレーター、ファイバーガイドを備えた基本機器としてのスターターキット。
  • 直線カット(PC)または斜めカット(UPC/APC)によりガラス繊維を短くする高精度ファイバーセパレーター(クリーバー)。これにより、理想的なリターンロス値が達成される。
  • このメンテナンスフリーのクリーバーは、最大200回まで使用でき、機械式で目視可能なカウンターを備えている。
  • ファイバークランプはコアを固定し、グラスファイバーが引き戻されるのを防ぐために使用される。
  • グラスファイバーの正確なオフセットのために、ファイバー・クランプに赤い印が付いています。
  • 異なるカットタイプ(APC、UPC、PC)が利用可能。
  • 異なるGOFファイバー・カテゴリー(OM3/OM4およびOS2)で利用可能。
  • ケーブルタイプ(直径2mmまたは3mm)またはコアタイプ(直径0.25mmまたは0.90mm)のセットで入手可能。
  • ケーブルアッセンブリーセット付き、またはケーブルアッセンブリーセットなしのバリエーションがあります。

アプリケーション

  • プラグ接続可能なグラスファイバー接続用。
  • GOF光ファイバーケーブル用Fibre Fast Connect LCコネクタの現場組立用。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

FOC組み立てセット

納入範囲

コネクター20個、クレーバーおよび組立工具付き

重量

0.294 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

ダイレクトアッセンブリー

光ファイバーケーブルタイプ

GOF

製品構成

屈曲保護

ケーブルアセンブリ用アンチキンク・スリーブ

コネクタタイプ

LC

研磨タイプ 接触面

PC

研削タイプ 接触面 説明

フィジカルコンタクト

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

製品特性

光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー

OM3/4

規格・認証

IEC規格準拠の製品

IEC 61754-20に準拠したLC

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® DATA FFC-LC starter kitの全製品

型番 研削タイプ 接触面 説明 研磨タイプ 接触面 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー 屈曲保護
38115789 アングルド・フィジカル・コンタクト APC OS2 ファイバーアセンブリー用キンク防止スリーブ
38115790 アングルド・フィジカル・コンタクト APC OS2 ケーブルアセンブリ用アンチキンク・スリーブ
38115791 ウルトラ・フィジカル・コンタクト UPC OS2 ファイバーアセンブリー用キンク防止スリーブ
38115792 ウルトラ・フィジカル・コンタクト UPC OS2 ケーブルアセンブリ用アンチキンク・スリーブ
38115837 フィジカルコンタクト PC OM3/4 ファイバーアセンブリー用キンク防止スリーブ
38115838 フィジカルコンタクト PC OM3/4 ケーブルアセンブリ用アンチキンク・スリーブ
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!