FFC-LC-CABLE-ASSEMBLY-SET
光ファイバーケーブル組立用アクセサリ; ダイレクトアッセンブリー; 光ファイバーケーブルタイプ: GOF; フィールド設定可能; LC;

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
38115783

一時的な在庫切れ

FFC-LC-CABLE-ASSEMBLY-SET Fibre optic cable assembly accessories -  Primary Image
FFC-LC-CABLE-ASSEMBLY-SET Fibre optic cable assembly accessories -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • GOF光ファイバーケーブル用ファイバーファストコネクトLCコネクタを簡単に組み立てるのに便利なアクセサリです。
  • グラスファイバーをコネクターに確実に挿入し、アラミドファイバーを側面で固定することでストレインリリーフの取り付けを容易にするケーブル・アセンブリ・セット。
  • 直径2mmまたは3mmのケーブルを固定するケーブルクランプ。
  • グラスファイバーをコネクターに確実に挿入し、アラミドファイバーを手動で固定してストレインリリーフを取り付けるためのファイバーガイド。
  • ファイバーガイドのマーキングにより、コアのオフセット寸法を正確に識別。

アプリケーション

  • GOF光ファイバーケーブル用Fibre Fast Connect LCコネクタの現場組立用。
  • EPIC® DATA FFC-LCスターターキットの交換部品として使用できます。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

光ファイバーケーブル組立用アクセサリ

重量

0.06 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

ダイレクトアッセンブリー

光ファイバーケーブルタイプ

GOF

製品構成

コネクタタイプ

LC

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

規格・認証

IEC規格準拠の製品

IEC 61754-20に準拠したLC

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® DATA FFC-LC assembly accessoriesの全製品

型番 製品タイプ 取付タイプ 光ファイバーケーブルタイプ コネクタタイプ アセンブリタイプ
38115783 光ファイバーケーブル組立用アクセサリ ダイレクトアッセンブリー GOF LC フィールド設定可能
38115785 光ファイバーケーブル組立用アクセサリ ダイレクトアッセンブリー GOF LC フィールド設定可能
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!