SKINDICHT® ZSE-M 20X1.5/11
アダプター; 内糸: PG 11; 外側ネジ: M 20; 真鍮 ニッケルめっき

¥373
在庫切れ
型番
52106020
(¥373/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINDICHT® ZSE-M 20X1.5/11 adapter -  Primary Image
SKINDICHT® ZSE-M 20X1.5/11 adapter -  Primary Image SKINDICHT® ZSE-M 20X1.5/11 adapter -   Other Image
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
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • MネジのPGアクセサリを使用可能
  • レンチで組立

アプリケーション

  • メトリックアウタースレッドからPGインナースレッドへの六角コンバータ。
  • 機械
  • 装置
  • ハウジング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

アダプター

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

ケーブルグランドデザイン

ストレート

インナースレッド

PG 11

外ネジ

M 20

全長

19.5 mm

全体幅

24.2 mm

光幅

15 mm

ネジサイズ

M 20

ネジピッチ

1,5

ネジ長

6 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

六角コーナー寸法

24.2 mm

レンチサイズ

22

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-60 °C

Max. temperatur

200 °C

最低温度

-60 °C

最大温度

200 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

あり

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® ZSE-Mの全製品

型番 外ネジ インナースレッド 梱包単位 (VPE)
52104050 M 20 PG 21 50
52106000 M 12 PG 7 100
52106005 M 12 PG 7 10
52106010 M 16 PG 9 100
52106015 M 16 PG 9 100
52106020 M 20 PG 11 100
52106025 M 20 PG 11 100
52106030 M 20 PG 13,5 100
52106035 M 20 PG 13,5 100
52106040 M 20 PG 16 50
52106045 M 20 PG 16 50
52106050 M 25 PG 21 50
52106055 M 25 PG 21 50
52106060 M 32 PG 29 25
52106065 M 32 PG 29 25
52106070 M 40 PG 36 10
52106080 M 50 PG 42 10
52106090 M 63 PG 48 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!