SKINDICHT® MA-M/NPT 40X1.5/ 1 1/4''
アダプター; 内糸: NPT 1 1/4"; 外側ネジ: M 40; 真鍮 ニッケルめっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- メートル外ネジからNPT内ネジへの簡単な移行を可能にします。
- 200℃まで耐える。
- NPT1 "またはM40までのネジサイズに対応。
- LF "で終わる品番は、鉛フリーの代替品であり、それ以外は同一の特性を有する。「鉛フリー」品目には鉛は含まれない。鉛は現在、銅合金の4%まで許容されているが、将来的にはRoHS指令に従って禁止される可能性がある。
アプリケーション
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
- 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
アダプター
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
ケーブルグランドデザイン
ストレート
インナースレッド
NPT 1 1/4"
外ネジ
M 40
全長
31 mm
全体幅
46 mm
光幅
34.5 mm
ネジサイズ
M 40
ネジピッチ
1,5
ネジ長
8 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-60 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-60 °C
最大温度
200 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
あり
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
SKINDICHT® MA-M/NPTの全製品
型番 | 外ネジ | インナースレッド | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|
54020100 | M 16 | NPT 1/2" | 50 |
54020100LF | M 16 | NPT 1/2" | 50 |
54020110 | M 20 | NPT 1/2" | 50 |
54020110LF | M 20 | NPT 1/2" | 50 |
54020120 | M 25 | NPT 1/2" | 25 |
54020120LF | M 25 | NPT 1/2" | 25 |
54020130 | M 25 | NPT 3/4" | 25 |
54020130LF | M 25 | NPT 3/4" | 25 |
54020140 | M 32 | NPT 1/2" | 25 |
54020140LF | M 32 | NPT 1/2" | 25 |
54020152 | M 32 | NPT 1" | 25 |
54020152LF | M 32 | NPT 1" | 25 |
54020153 | M 40 | NPT 1 1/4" | 10 |
54020153LF | M 40 | NPT 1 1/4" | 10 |
閉じる
すべて表示