SILVYN® US-EDU-AS 14
エンドスリーブ; 公称寸法: 14; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 14;

¥481
在庫あり
型番
61802490
(¥481/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® US-EDU-AS 14 terminal sleeve -  Primary Image
SILVYN® US-EDU-AS 14 terminal sleeve -  Primary Image SILVYN® US-EDU-AS 14 terminal sleeve -   Other Image SILVYN® US-EDU-AS 14 terminal sleeve -   Other Image SILVYN® US-EDU-AS 14 terminal sleeve -   Other Image SILVYN® US-EDU-AS 14 terminal sleeve -   Other Image SILVYN® US-EDU-AS 14 terminal sleeve -   Other Image
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
  • ケーブルの損傷を防止

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
  • コンジットエンドカバー
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

エンドスリーブ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

スクリュー

製品構成

コンジットサイズに対応

14

屈曲保護

いいえ

光幅

8.5 mm

寸法

14

EMCシールド

いいえ

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

250 °C
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
SILVYN® US-EDU-ASの全製品

型番 寸法 梱包単位 (VPE)
61802480 10 50
61802490 14 50
61802500 17 50
61802510 19 50
61802520 21 50
61802530 27 25
61802540 36 25
61802550 45 20
61802570 56 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!