SILVYN® LTP 20 COUPLER
コンジット・カプラー; 公称寸法: 20; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 66, IP 68 - 5 bar, IP 69, IP 67

¥3,869
在庫切れ
型番
55510311
(¥3,869/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® LTP 20 COUPLER conduit coupler -  Primary Image
SILVYN® LTP 20 COUPLER conduit coupler -  Primary Image
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
  • SILVYN® LTPのオプション拡張
  • 迅速に組立可能
  • 高抗張力

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® LTP
  • 延長用コンジットカプラー
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

コンジット・カプラー

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

コンジットサイズに対応

20

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

寸法

20

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

シール材

ポリアミド

シール材 短縮形

PA

ネジ止めスリーブの材質

真鍮

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 66
IP 68 - 5 bar
IP 69
IP 67

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-50 °C

最大温度

135 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23
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
SILVYN® LTP-Cの全製品

型番 寸法 コンジット外径用 梱包単位 (VPE)
55510310 16 10
55510311 20 10
55510312 25 10
55510313 32 2
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!