EPIC® SOLAR Tool Loc 2.5, 4, 6mm²
ロケータ; 圧着工具用: EPIC® TOOL CRIMP HAND, EPIC® TOOL CRIMP MACHINE

¥23,813
在庫あり
型番
44428996
(¥23,813/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® SOLAR Tool Loc 2.5, 4, 6mm² Locator -  Primary Image
EPIC® SOLAR Tool Loc 2.5, 4, 6mm² Locator -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

ロケータ

重量

0.1 kg

パッケージタイプ

ボックス

梱包単位 (VPE)

1.000

圧着工具用

EPIC® TOOL CRIMP MACHINE

最適な圧着インサート

EPIC® SOLAR TOOL DIE 2.5, 4, 6mm²

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® SOLAR TOOLの全製品

型番 梱包単位 (VPE) 圧着工具用 最適な圧着インサート
44428244 1 EPIC® TOOL CRIMP MACHINE EPIC® SOLAR TOOL DIE 4, 6, 10 mm²
44428994 1 EPIC® TOOL CRIMP HAND EPIC® SOLAR TOOL CSC DIE 6mm²
44428996 1 EPIC® TOOL CRIMP MACHINE EPIC® SOLAR TOOL DIE 2.5, 4, 6mm²
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!