EPIC® SOLAR 4 GEN2 F CAP
保護カバー;

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
381166464
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® SOLAR 4 GEN2 F CAP Protective cover -  Primary Image
EPIC® SOLAR 4 GEN2 F CAP Protective cover -  Primary Image EPIC® SOLAR 4 GEN2 F CAP Protective cover -   Secondary Image EPIC® SOLAR 4 GEN2 F CAP Protective cover -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 汚れや水分の浸透を防ぐ。
  • ケーブルに固定するための固定コードを取り付けるためのアイレット付き。

アプリケーション

  • 抜いたコネクターを閉じる。
  • EPIC用® SOLAR 4 GEN2 ソーラーコネクター。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

保護カバー

重量

0.002 kg

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

固定ケーブル付

いいえ

カラー

規格・認証

CEマーキング

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® SOLAR 4 GEN2 Capsの全製品

型番 デザインサイズ ロックボルトタイプ 固定ケーブル付 ロックタイプ 梱包単位 (VPE)
381166463 いいえ 100
381166464 いいえ 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!