法人アカウントとは
法人アカウントでは、様々な機能をご利用いただけます。
1.1つの法人アカウントを複数のユーザーで使用可能
2.お支払方法:クレジットカード、銀行振込
3.製品登録リスト
4.ほしい物リスト
5.招待・紹介
6.会社組織の設定
7.ユーザー権限の設定
できること① 社内でのアカウント共有
法人アカウントでご登録頂いた場合、1つの法人アカウントを複数のユーザー(アカウント)で共有することができます。
この共有によって、例えば、1人のユーザーが製品をカートに入れ、別のユーザーが同じ法人アカウント内に入り、カート内の製品を購入することできます。また、注文履歴や会社情報などの閲覧・編集なども共有できます。役割・ユーザー権限を設定すれば、ユーザー別に購入権限、注文履歴の閲覧権限など様々な権限を割り当てることも可能になります。
できること② 会員権限の設定・管理
社内・部署内の役割やニーズにあわせ、様々の権限を組み合わせて細やかな設定が可能です。
たとえば、技術担当者には注文権限を与えず、カートに製品を入れるだけにし、注文承認権限をもつ購買担当者が確認し購入手続きに進む、といった使い方もできます。
できること③ 会社組織の設定・管理
実際の社内の組織図に則った会社組織を設定できます。どのユーザーがどの権限を持っているか一目でわかるように、ユーザーを権限ごとにチームに分けたり、「購入担当」・「技術担当」といった部署ごとにまとめたりすることも可能です。
新規登録方法
① ご購入前に新規登録が必要です
② [法人アカウントを作成]ボタンをクリック。
③ 必須項目を入力し送信ボタンをクリック。 (別途 パスワード設定メールが届きます。)
④ 3件メールが届きます。そのうちの一つ [Lapp Japanへようこそ【パスワード設定】]のメールに記載されたリンクにより、パスワードを設定してください。
⑤ リンク先でパスワードを設定します。
購入方法
① ウェブサイトの右上の検索バーに型番を入力し、製品を検索します。
② 製品をクリックします。


③ 製品詳細ページに富んだら、個数とメーターをカーソルで選択または入力します。
④ [カートに入れる]ボタンをクリック。


⑤ ページ右上のミニカートアイコンをクリックすると、カートの中の製品が表示されます。
⑥ [カートに進む]か、[レジに進む]をクリックします。
カートでは、送料や製品重量のご確認ができます。


⑦ 送料は、総製品重量により自動計算されます。
送料:
1) 1万円(税抜)以上、20kg未満は送料無料
2) 1万円(税抜)未満、20kg未満は送料1000円
3) 20kg以上は、総製品重量により送料が自動計算されます
4) 300kg以上の場合、別途送料がかかります
⑧クーポンコードをご利用の際には、クーポンコードを入力し、[適用]をクリックします。
⑨ すべて確認したら、レジに進みます。


⑩ お届け先を新規追加するか、または登録済みの場合は選択します。
⑪ [次へ]ボタンをクリックします。


⑫ 支払い方法を選択します。
1) クレジットカードをご利用決済(GMO)
2) 商品出荷前銀行口座へお振込み決済
※クレジットカードの場合は、必須事項を入力します。
⑬ [注文を確定する]ボタンをクリックします。


⑭ ご注文が完了しました。ご注文確認メールが送信されます。
ページ右上の[レシートを印刷]をクリックすると、オーダー内容を印刷できます。