屋外仕様 計装・データ通信ケーブル UNITRONIC® LiYY/LIYCY BK
ファクトリーオートメーション&プラントエンジニアリング向けLAPP新提案
プレスリリース


屋外使用向け 黒色シース UNITRONIC® LiYY/LIYCY
本プレスリリースのPDFは下記よりダウンロードいただけます:
シュトゥットガルト―4月12日2021年
ケーブルを屋外で使用する際には、適切な選定が必要です。ケーブルは耐UV性でなければなりません。 LAPPでは、計装・データ通信用として黒シースのPVCケーブル 4シリーズを提供しています。DIN EN ISO 4892-2に準拠しており、屋外使用に最適です。
今回の黒色シースケーブル UNITRONIC®LiYY BKは、屋外仕様でありながら、様々なアプリケーションに最適です。コンパクトな設計により、小外径化を実現しています。燃焼特性は、欧州建設製品規制EU指令 305/2011(BauPVO / CPR)に準拠しています。そのため、黒シースのUNITRONIC®は、計装・データ通信用アプリケーションのマシンインターフェイスで汎用ケーブルとして使用可能です。例えば、コンピュータシステム、電子制御・調整装置、オフィス機器や計測器などが挙げられます。固定配線・移動配線、また軽微な機械的ストレス向けに適しており、乾燥・湿潤環境の両方で使用できます。
LAPPでは、屋外仕様のツイストペアケーブル UNITRONIC® LiYY(TP)BKも提供しています。短いピッチのツイストペア(TP)のため、クロストークの懸念もカバーされています。シールド付きのUNITRONIC® LiYCY BKもあります。銅編組により、広範囲な被覆率でEMC対策も万全です。またシールド付きツイストペア UNITRONIC ® LiYCY(TP)BKも提供しています。
上記の製品以外にも、新製品の販売を予定しています。EN50525-2-31に準拠した◁HAR▷認定の電線 H07V-Uは、100メートル巻で販売予定です。ソリッド単線には様々な色があり、建築や制御盤用キャビネットなど、多様な使用に適しています。
もう1つの新製品は、ÖLFLEX® PLUG 540 Pです。電化製品及制御盤用キャビネット用のÖLFLEX® 540Pケーブルを使用したコンセントプラグ付ケーブルです。様々なコネクタシステム(タイプE、タイプF、チェコのCSN規格に準拠した極配置との互換性)に対応、各規格・認証を得たケーブルです。ÖLFLEX® 540 Pケーブルは、高い機械的負荷に耐え、耐酸性・耐アルカリ性で、また特定の油に対しての耐油性です。心数、導体断面積、コネクタの種類に応じて、様々なアプリケーションに使用できます。保護等級IP44の3線心バージョンは、ヨーロッパでの屋外使用にも適しており、雨にさらされても問題ありません。
防水ケーブルコンジット用コネクタ SILVYN® FPAD-Mは、ケーブルストレインリリーフがあります。ロック保護により、確実に密閉可能。また頑丈なポリアミドにより、優れた耐油性と機械的耐性が備わっています。SILVYN®FPAD-Mは、ねじ込み部の多種Mサイズと保護等級クラスIP66/IP68が提供されており、ケーブルコンジットSILVYN® FPAS及びSILVYN® HCCを共に使用して最適な防水を補完できます。
LAPPでは、角型コネクタハウジング付きケーブルの組立用にSKINTOP® MS-M40x1.5 PLUを提供しています。M40おねじにより、M40の開口があるコネクタフードに挿入できます。M50クランプ範囲(27〜35 mm)までラインアップしているため、大きなケーブル外径(> 28 mm)も挿入可能になりました。特に限られたスペースのアプリケーションには最適です。このケーブルグランドは、保護等級IP68/IP69、高い機械的・化学的負荷に耐え、屋外使用にも適しています。
2021年4月12日~16日に開催されるハノーバーメッセ <デジタル版>にて、LAPPの新製品についてご紹介しています。