シングルペアイーサネット製品ラインアップを拡大
産業コミュニケーション向け新製品
プレスリリース
LAPPでは、先のハノーバメッセでシングルペアイーサネットケーブルをリリースしました。
本プレスリリースのPDFは下記よりダウンロードいただけます:
シュトゥットガルト―3月1日2021年
シングルペアイーサネット(SPE)は、SmartFactory及びIndustry4.0に移行するために重要なテクノロジーです。SPEは1ペア線のみでデータ伝送ができ、より効率的で一貫性のある産業用イーサネットネットワークを構築できます。従来は2ペア線又は4ペア線のイーサネットケーブルが標準でした。1ペア線にすることで、以前は産業用イーサネットを介してネットワークに接続されていなかった新しいSmartコンポーネントをネットワークに統合できます。LAPPは、一足早く、産業用機械及びシステムでの使用向けプロトタイプのシングルペアイーサネットケーブル ETHERLINE®T1製品シリーズを発表しました。
現在、最初のシングルペアイーサネットケーブルが提供されています。 LAPPは、春の新製品として、ETHERLINE® T1 Y Flex 1x2x22 / 7AWGを販売開始します。
ETHERLINE® T1 Y Flex 1x2x22 / 7AWGは、高速情報伝送用UL認定の2心データケーブルで、必要なセットアップを大幅に削減しつつ、同等の高データレートを維持しています。曲げ半径・外径が小さいため、非常に軽量で設置が簡単で、フィールドネットワークでの接続に最適です。
またPoDL(Power-Over-Data-Line)にも互換性があり、IEEE802.3buに準拠、最大40mの距離、最大600MHzの周波数でデジタル信号送信できます。これにより、低エネルギー消費(最大50 W)でSPE端末への電力及びデータの同時供給が可能です。SPEケーブルの設計により、最適なEMC保護を保証します。また被覆率の高いアルミラミネートホイル(SF / UTP)及び銅編組シールドで二重シールドされています。加えて、PVCシースは耐酸性や耐アルカリ性で、特定の油に対して耐油性もあります。またUL認証を取得しているので、北米でも使用可能です。ULリステッドのPower Limited Tray Cable(PLTC)として、ケーブルトレイに露出配線もできます。
新製品 ETHERLINE® T1 Y Flex 1x2x22 / 7AWGは、オートメーション技術における将来のアプリケーションの可能性を広げます。例えば、以下のアプリケーションに対応しています。
- 乾燥・湿潤環境、また中機械的ストレス下での可動使用
- DIN EN50173及びISO / IEC11801に準拠した構内配線の場合
- シングルペアイーサネットアプリケーションの場合―IEEE802.3bpに準拠した1000Base-T1及びIEEE802.3bwに準拠した100Base-T1
IEEE 802.3 bp規格によると、物理層では、シングルペアツイストペア銅線ケーブルを介して1Gbit / s、シールドケーブルの場合は40 m、非シールドの場合は15mの距離が許可されています。ファクトリーオートメーションで考えられるアプリケーションには、制御盤内のギガビット通信デバイスや、高解像度イメージングシステムなどの高データレートのセンサー接続が含まれます。しかし、IEEE 802.3 bw規格では、100 Mbit / sで同じケーブル長が許可されています。特に距離が短いため、この技術は制御盤内のデバイスを接続する場合にも役立ちます。
「シングルペアイーサネットは、将来の重要なテクノロジーです。しかし、市場へ幅広く浸透させるには、標準化された統一コネクタが必要です」と、LAPPの産業コミュニケーション製品マネージャーであるChristian Illenseer氏は述べます。「部品の互換性を確保するには、一つの標準が必要です。弊社がSPE Industrial Partner Networkに決定したのは、この規格が市場で成功する可能性が最も高いと考えたためです」
近日中、更に2種類のシングルペアイーサネットケーブルが販売開始になります。
1.可動用ギガビットイーサネット用のETHERLINE® T1 FDP。
2.長距離用(10 Mbit / sで距離1000m)のETHERLINE® T1 P FLEX 18AWG
また産業通信アプリケーション向けに2つの製品を発売します。
- 可動用イーサネットETHERLINE® FD Cat.6 パッチケーブル。M12Xコネクタで組立済み、6イーサネットにより60mの距離で最大10Gbit / sの高速データ交換を実現。アルミラミネートホイル及び銅編組により、最適なEMC保護を提供します。クロスセパレーターがペア線を保護するため、高い機械的ストレスにも耐えます。コネクタは振動保護対応済みで、接続部分の緩みを防ぎます。また保護等級IP67のため、パッチケーブルは制御盤外にあるデバイスを接続するのに適しています。
- ETHERLINE® CABINET CAT.6A パッチケーブルは、PROFINET® ネットワークの制御盤向けです。曲げ半径が小さいため、限られたスペースで特に役立ちます。60mの距離で最大10Gbit / sの高速情報伝送を実現。両端とも組立済みのため、時間節約となり、現場組立の際の配線ミスも防げます。RJ45コネクタは非常にスリムなため、高密度ポートのデバイスにも最適です。北米市場向けにUL認証・CSA規格も保持しています。
2021年4月12日ー16日に開催されるハノーバーメッセ <デジタル版>にて、LAPPの新製品についてご紹介しています。