FFC-SC-FIBRE-GUIDE
光ファイバーケーブル組立用アクセサリ; ダイレクトアッセンブリー; 光ファイバーケーブルタイプ: GOF; フィールド設定可能; SC;
一時的な在庫切れ
特長
- GOF光ファイバーケーブル用Fibre Fast Connect SCコネクタを簡単に組み立てるための便利なアクセサリです。
- グラスファイバーをコネクターに確実に挿入し、アラミドファイバーを側面で固定することでストレインリリーフの取り付けを容易にするケーブル・アセンブリ・セット。
- 直径2mmまたは3mmのケーブルを固定するケーブルクランプ。
- グラスファイバーをコネクターに確実に挿入し、アラミドファイバーを手動で固定してストレインリリーフを取り付けるためのファイバーガイド。
- ファイバーガイドのマーキングにより、コアのオフセット寸法を正確に識別。
アプリケーション
- GOF光ファイバーケーブル用Fibre Fast Connect SCコネクターの現場組立用。
- EPIC® DATA FFC-SCスターターキットの交換部品として使用できます。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
光ファイバーケーブル組立用アクセサリ
重量
0.03 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
ダイレクトアッセンブリー
光ファイバーケーブルタイプ
GOF
製品構成
コネクタタイプ
SC
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
規格・認証
IEC規格準拠の製品
IEC 61754-4に準拠したSC
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。