OLFLEX® CONNECT CHAIN

LAPP Systemsは、自動制御およびドライブシステム産業で使用されるカスタマイズ設置のケーブルキャリアおよびアッセンブリを専門としています。

カスタマイズ設置のケーブルキャリアに関するあらゆるニーズにおいて、お申し込みフォームに記入するだけで弊社システムエキスパートがお答えいたします。

LAPPは、主要なメーカーとの共同研究により、サーボおよびVFDシステム向けのコネクタ付きケーブルアッセンブリを開発しました。これらのアッセンブリは、高柔軟性から固定使用までの各種アプリケーション向けに独自の要求を満たすよう、LAPPのエキスパートチームによってカスタム設計されています。

カスタムケーブルキャリアシステムはロボット制御および自動制御アプリケーションにも使用され、使いやすく時間とコストの大幅な削減が可能です。これは、LAPPが材質管理と設置作業を行っていることによるものです。

この結果、不適切な設置によるシステム障害やダウンタイムが回避され、最も厳しい用途においてさえ長い寿命と信頼性が保証されます。

この他の利点としては、工場における試験やシステム全体の性能保証、納期の短縮などがあります。

製品選定ツール  

チェーン選定ツール

お客様のご要望にあわせたケーブルチェーンレイアウトを設計します。

サーボケーブル選定ツール

サーボアッセンブリのアプリケーション、アッセンブリタイプ、ケーブル長をお選びください。

設計プロセス(手順)

 

  • 要件の初期要求一覧
  • 初期設計
  • 設計の再検討
  • CAD描画
  • 図面の承認
  • 製品化

パッケージの内容

 

  • ケーブル
  • コネクタ
  • ホース

LAPPを選ぶ理由

LAPPには、お客様にとって多くの利点があります。

 

  • 全体的なコスト削減
  • 屈曲寿命と信頼性を長期間維持
  • 用途に応じたカスタム設計
  • 確かな性能
  • ケーブル/コネクタ設計のエキスパートによるアッセンブリ

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。