PVC(YY)ケーブル

PVC(YY)ケーブルは幅広いアプリケーションに適した多芯PVCコントロールケーブルです。ナンバリングまたはカラーコードによる心線識別が可能です。

 

カラーコード付きPVC(YY)ケーブルのラインナップ一覧はこちらをクリックしてください。

PVC(YY)ケーブルは幅広いアプリケーションに適した多芯PVCコントロールケーブルです。ナンバリングまたはカラーコードによる心線識別が可能です。

 

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YY ケーブル

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YY ケーブル

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YY ケーブル

ÖLFLEX® Classic 100 ケーブルは、各種アプリケーションにおいてコントロールケーブル、信号ケーブルおよび電源ケーブルとしての利用に最適なPVCケーブルです。高い柔軟性により設置が簡単であり、堅牢な外部シースは酸、苛性溶液、および各種オイルに耐性があります。

工作機械エンジニアリング、プラント設備、自動車生産ライン、瓶詰工場およびその他の自動製造設備で使用されます。

 

製品仕様

プレーンな導電性銅線の細撚線線心に、PVCベースの絶縁を備えています。線心はÖLFLEX® カラーコードの各種カラー付きです。アウターシースはシルバーグレーの特殊PVCベースコンパウンドです。

 

テクニカルデータ

可動使用向け最小曲げ半径: 15 x ケーブル径
温度範囲: 可動使用: -5°C to +70°C
固定使用: -40°C to +80°C
公称電圧: 300/500V:ケーブルサイズ 1.5 ㎟以下
450/750V:ケーブルサイズ 2.5 ㎟以上
導体の撚線: IEC 60228クラス5準拠、
VDE 0295クラス5

最大5線心: VDE 0293、BS 6500
カラーコード: 6心以上: ÖLFLEX® カラーコード
VDE規制に準拠: 線心: VDE 0245/0281
シース: VDE 0245/0281

 

ÖLFLEX® CLASSIC 110 YY ケーブル

ÖLFLEX® CLASSIC 110 YY ケーブル

ÖLFLEX® CLASSIC 110 YY ケーブル

Ölflex® Classic 110 YYケーブル は、各種アプリケーションにおいてコントロールケーブル、信号ケーブルおよび電源ケーブルとしての利用に最適な PVCケーブルです。高い柔軟性により設置が簡単であり、堅牢な外部シースは酸、苛性溶液、および各種オイルに耐性があります。

工作機械エンジニアリング、プラント設備、自動車生産ライン、瓶詰工場およびその他の自動製造設備で使用されます。

 

製品仕様

プレーンな導電性銅線の細撚線線心に、PVCベースの絶縁を備えています。線心はÖLFLEX®カラーコードの各種カラー付きです。アウターシースはシルバーグレーの特殊PVCベースコンパウンドです。

 

テクニカルデータ

可動使用向け最小曲げ半径: 15 x ケーブル径
温度範囲: 可動使用: -5°C to +70°C
固定使用: -40°C to +80°C
公称電圧: 300/500V
導体の撚線: IEC 60228クラス5準拠、
VDE 0295クラス5
カラーコード: 黒の線心、白のナンバリング(VDE 0293)
VDE規制に準拠: VDE規制番号7030、最大60心を含む

 

ÖLFLEX® 140

ÖLFLEX® 140

ÖLFLEX® 140

規格コントロールケーブルは、乾燥した、または多湿な屋内環境での使用向けであり、引張応力がないアプリケーションに適合するPVCケーブルです。このバージョンは、工作機械、コンベアベルト、ハンドリングシステムおよび生産ラインの制御装置の接続ケーブルとして使用することを目的としています。

以下は ÖLFLEX® 140規格コントロールケーブルのラインナップ一覧です