H07V-K 1X2,5 GNYE
Single core; 1X2.5; green/yellow; Anillo; U0/U: 450/750 V; PVC; Certificado por HAR; Instalación fija
Beneficios
- Fabricado según el tipo armonizado europeo H07V-K, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas (no se aplica a: transparente, verde (color individual), amarillo (color individual), todos los colores dobles (excepto el verde-amarillo y el amarillo-verde)).
- Los cables ◁HAR▷ son ampliamente aceptados y utilizables en Europa.
- Ideal para la confección automatizada de cables en grandes cantidades.
- También disponible en caja de cartón desechable grande. La disponibilidad de cajas de cartón grandes depende del color y de la sección transversal y, en general, solo se da hasta una sección transversal de conductor de 6 mm².
- Disponible en diferentes colores de aislamiento de conductores.
- Cable estampado para reimpresión individual y permanente.
- También disponible como anillo o en bobina.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Para el cableado de circuitos internos de máquinas.
- Para el cableado de luminarias.
- Para instalación fija y protegida.
- Puede utilizarse en charola portacables para el tendido abierto para la compensación de potencial.
- Uso en temperaturas de hasta -40 °C.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Single core
Peso
32 kg/km
Índice de cobre
24.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
161.250 lb/10,000 ft
Cable unipolar tipo de empaque
Anillo
Length per PU
100 m
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 450/750 V CA rms according to IEC
Voltaje de prueba
2.5 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
7.98 Ω/km
Product Design
Diseño armonizado
H07V-K
Dimensiones del conductor
1X2.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
2.5 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 class 5: fine-wire
Número de conductores
1
Diámetro exterior mín.
3.4 mm
Diámetro exterior máximo
4.1 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polyvinylchloride
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Color cable unipolar
green/yellow
Identificación de cables unipolares
Tiras, bicolor
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
16.4 mm
Radio de curvatura mínimo con flexión suave
2 x outer diameter
Temperatura, instalación fija
-40 °C to 70 °C
Temperatura de instalación mín.
5 °C
Temperatura de instalación máx.
70 °C
Temperatura mín. de almacenamiento
5 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
40 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a la intemperie
No
Resistente al ozono
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
No
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
Sí
Norma de producto EN
EN 50525-2-31
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
Sí
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Trade product, not a LAPP product.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de H07V-K <lt/>HAR<gt/>
Número de artículo | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Color cable unipolar | Cable unipolar tipo de empaque | Diámetro exterior mín. | Diámetro exterior máximo | Índice de cobre | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4520002 | 2.5 mm² | green/yellow | Anillo | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520003 | 4 mm² | green/yellow | Anillo | 3.9 mm | 4.8 mm | 38.400 kg/km | 47 kg/km | |
4520004 | 6 mm² | green/yellow | Anillo | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520005 | 10 mm² | green/yellow | en función de la longitud | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 108 kg/km | |
4520006 | 16 mm² | green/yellow | en función de la longitud | 6.7 mm | 8.1 mm | 153.600 kg/km | 159 kg/km | |
4520014 | 6 mm² | black | Anillo | 4.4 mm | 5.3 mm | 57.600 kg/km | 65 kg/km | |
4520015 | 10 mm² | black | en función de la longitud | 5.7 mm | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 110 kg/km | |
4520032 | 2.5 mm² | brown | Anillo | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520042 | 2.5 mm² | red | Anillo | 3.4 mm | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4520051 | 1.5 mm² | white | Anillo | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4520091 | 1.5 mm² | orange | Anillo | 2.8 mm | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 21 kg/km | |
4521001 | 25 mm² | green/yellow | en función de la longitud | 8.4 mm | 10.2 mm | 240.000 kg/km | 255 kg/km | |
4521002 | 35 mm² | green/yellow | en función de la longitud | 9.7 mm | 11.7 mm | 336.000 kg/km | 345 kg/km | |
4521004 | 70 mm² | green/yellow | en función de la longitud | 13.2 mm | 16 mm | 672.000 kg/km | 680 kg/km | |
4521016 | 120 mm² | black | en función de la longitud | 16.7 mm | 20.2 mm | 1152.000 kg/km | 1285 kg/km | |
4521017 | 150 mm² | black | en función de la longitud | 18.6 mm | 22.5 mm | 1440.000 kg/km | 1563 kg/km |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.