H07V-K 1X25 GNYE
Single core; 1X25; green/yellow; en función de la longitud; U0/U: 450/750 V; PVC; Certificado por HAR; Instalación fija

Inicia sesión para ver precio
SKU
4521001
($154.78/M)




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
H07V-K 1X25 GNYE single core -  Primary Image
H07V-K 1X25 GNYE single core -  Primary Image H07V-K 1X25 GNYE single core -   Secondary Image
※La imagen del producto es representativa y puede diferir del producto real.
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

Beneficios

  • Fabricado según el tipo armonizado europeo H07V-K, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas (no se aplica a: transparente, verde (color individual), amarillo (color individual), todos los colores dobles (excepto el verde-amarillo y el amarillo-verde)).
  • Los cables ◁HAR▷ son ampliamente aceptados y utilizables en Europa.
  • Ideal para la confección automatizada de cables en grandes cantidades.
  • También disponible en caja de cartón desechable grande. La disponibilidad de cajas de cartón grandes depende del color y de la sección transversal y, en general, solo se da hasta una sección transversal de conductor de 6 mm².
  • Disponible en diferentes colores de aislamiento de conductores.
  • Cable estampado para reimpresión individual y permanente.
  • También disponible como anillo o en bobina.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.

Aplicaciones

  • Para el cableado de circuitos internos de máquinas.
  • Para el cableado de luminarias.
  • Para instalación fija y protegida.
  • Puede utilizarse en charola portacables para el tendido abierto para la compensación de potencial.
  • Uso en temperaturas de hasta -40 °C.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Tipo de producto

Single core

Peso

255 kg/km

Índice de cobre

240.000 kg/km

Índice de cobre (lb)

1612.560 lb/10,000 ft

Cable unipolar tipo de empaque

en función de la longitud

Length per PU

100 m

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 450/750 V CA rms according to IEC

Voltaje de prueba

2.5 kV

Intensidad de corriente máxima admisible según

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

0.78 Ω/km

Product Design

Diseño armonizado

H07V-K

Dimensiones del conductor

1X25

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

25 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 class 5: fine-wire

Número de conductores

1

Diámetro exterior mín.

8.4 mm

Diámetro exterior máximo

10.2 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Polyvinylchloride

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Color cable unipolar

green/yellow

Identificación de cables unipolares

Tiras, bicolor

Product Characteristics

Ámbito de uso

Instalación fija

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

5 x outer diameter

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

51.0 mm

Radio de curvatura mínimo con flexión suave

3 x outer diameter

Temperatura, instalación fija

-40 °C to 70 °C

Temperatura de instalación mín.

5 °C

Temperatura de instalación máx.

70 °C

Temperatura mín. de almacenamiento

5 °C

Temperatura máx. de almacenamiento

40 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

IEC 60332-1-2

Resistente a los rayos UV

No

Resistente a la intemperie

No

Resistente al ozono
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
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

Certificado por VDE

No

Certificado por HAR

Norma de producto EN

EN 50525-2-31

Comportamiento frente al fuego clasificado CPR

Eca

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de H07V-K <lt/>HAR<gt/>

Número de artículo Sección transversal nominal del conductor (mm2) Color cable unipolar Cable unipolar tipo de empaque Diámetro exterior mín. Diámetro exterior máximo Índice de cobre Peso
4520002 2.5 mm² green/yellow Anillo 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520003 4 mm² green/yellow Anillo 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520004 6 mm² green/yellow Anillo 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520005 10 mm² green/yellow en función de la longitud 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 108 kg/km
4520006 16 mm² green/yellow en función de la longitud 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 159 kg/km
4520014 6 mm² black Anillo 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520015 10 mm² black en función de la longitud 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520032 2.5 mm² brown Anillo 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520042 2.5 mm² red Anillo 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520051 1.5 mm² white Anillo 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520091 1.5 mm² orange Anillo 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4521001 25 mm² green/yellow en función de la longitud 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521002 35 mm² green/yellow en función de la longitud 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521004 70 mm² green/yellow en función de la longitud 13.2 mm 16 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521016 120 mm² black en función de la longitud 16.7 mm 20.2 mm 1152.000 kg/km 1285 kg/km
4521017 150 mm² black en función de la longitud 18.6 mm 22.5 mm 1440.000 kg/km 1563 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.